Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Βιομηχανικοί ρευματοδότες και ρευματολήπτες PK
Εικόνα προϊόντος 82049 Schneider Electric
Καταργήθηκε

82049

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος 82049 Schneider Electric
Καταργήθηκε
82049
Green premium brand logo

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - panel

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
82049  δεν έχει αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες πληροφορίες.
  • 49,67 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά
    PratiKa
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Interlocked socket
    σύντομο όνομα συσκευής
    Πρίζα Unika
    κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη
    Low τάση
    περιγραφή πόλων
    3P + N + E
    τύπος δικτύου
    AC
    standard έξοδος
    Βιομηχανικός
    Συμπληρωματικός
    τρόπος τοποθέτησης
    Στήριξης σε μετώπη
    [In] ονομαστικό ρεύμα
    32 A
    [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
    480...500 V
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    γείωση γείωσης δεξιόστροφα
    7 h
    τύπος προστασίας
    Χωρίς προστασία
    υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη
    Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
    υλικό επαφών
    Μούφες: επινικελωμένος χαλκός
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Βίδες
    maximum cable cross section
    10 mm²
    maximum cable outer diameter
    25 mm
    είσοδος καλωδίου
    Στυπιοθλίπτης
    τύπος σπειρώματος
    Pg 21
    βάρος προϊόντος
    0,772 kg
    διάσταση βάσης
    103 x 225 mm
    ύψος
    225 mm
    πλάτος
    103 mm
    βάθος
    129 mm
    χρώμα
    Grey (RAL 7035)
    τάση χρώμα
    Μαύρο
    Περιβάλλον
    πρότυπα
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    βαθμός προστασίας IP
    IP44 συμμόρφωση με IEC 60529
    βαθμός προστασίας IK
    IK09 συμμόρφωση με EN 62262
    αντοχή σε πυρκαγιά
    750 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-11
    σχετική υγρασία
    50 % σε 40 °C
    70 % σε 30 °C
    90 % σε 20 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    760 g
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
    Περιβαλλοντικές αναφορές
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες7
    • Ελληνικά4
    • Αγγλικά4
    • Γαλλικά2
    • Γερμανικά2
    • Ιταλικά2
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Έκδοση 1.5)
    Περιγραφή
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 6.1 MB
    Ημερομηνία 7/3/2019
    Περιγραφή
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Έκδοση 1.1)
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 10.1 MB
    Ημερομηνία 1/2/2016
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    CAD
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format stp
    Μέγεθος 739.2 KB
    Ημερομηνία 12/9/2013
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    82049 : Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - panel
    Περιγραφή
    Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - panel
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 28/11/2020
    Περιγραφή
    Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - panel
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    82049 : 82049_ROHS_DECLARATION
    Περιγραφή
    82049_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 28/11/2020
    Περιγραφή
    82049_ROHS_DECLARATION
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    82049 : 82049_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Περιγραφή
    82049_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 28/11/2020
    Περιγραφή
    82049_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 209 KB
    Ημερομηνία 5/7/2019
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.