Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Βιομηχανικοί ρευματοδότες και ρευματολήπτες PK
Εικόνα προϊόντος 83028 Schneider Electric
Καταργήθηκε

83028

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος 83028 Schneider Electric
Καταργήθηκε
83028
Green premium brand logo

Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44 - wall

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
83028  δεν έχει αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες πληροφορίες.
  • 47,01 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά
    PratiKa
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Interlocked socket
    σύντομο όνομα συσκευής
    Πρίζα Unika
    κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη
    Low τάση
    περιγραφή πόλων
    2P + E
    τύπος δικτύου
    AC
    standard έξοδος
    Βιομηχανικός
    Συμπληρωματικός
    τρόπος τοποθέτησης
    Επίτοιχα
    [In] ονομαστικό ρεύμα
    16 A
    [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
    100...130 V
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    γείωση γείωσης δεξιόστροφα
    4 h
    τύπος προστασίας
    Χωρίς προστασία
    υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη
    Housing: self-extinguishing engineering polymer
    υλικό επαφών
    Sleeves: nickel plated brass
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Βίδες
    maximum cable cross section
    10 mm²
    maximum cable outer diameter
    25 mm
    είσοδος καλωδίου
    Στυπιοθλίπτης
    τύπος σπειρώματος
    Pg 21
    βάρος προϊόντος
    0,934 kg
    διάσταση βάσης
    103 x 255 mm
    ύψος
    255 mm
    πλάτος
    103 mm
    βάθος
    150 mm
    χρώμα
    Grey (RAL 7035)
    τάση χρώμα
    Κίτρινο
    Περιβάλλον
    πρότυπα
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    βαθμός προστασίας IP
    IP44 conforming to IEC 60529
    βαθμός προστασίας IK
    IK09 conforming to EN 62262
    αντοχή σε πυρκαγιά
    750 °C conforming to IEC 60695-2-11
    σχετική υγρασία
    50 % at 40 °C
    70 % at 30 °C
    90 % at 20 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    994,333 g
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες5
    • Ελληνικά3
    • Αγγλικά2
    • Γαλλικά1
    • Γερμανικά1
    • Ιταλικά1
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Έκδοση 1.5)
    Περιγραφή
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 6.1 MB
    Ημερομηνία 7/3/2019
    Περιγραφή
    Catalogue PratiKa
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    83028 : Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44 - wall
    Περιγραφή
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44 - wall
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/11/2020
    Περιγραφή
    Unika interlocked socket - 16 A - 2P + E - 100...130 V AC - IP44 - wall
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    83028 : 83028_ROHS_DECLARATION
    Περιγραφή
    83028_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/11/2020
    Περιγραφή
    83028_ROHS_DECLARATION
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    83028 : 83028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Περιγραφή
    83028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/11/2020
    Περιγραφή
    83028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 209 KB
    Ημερομηνία 5/7/2019
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.