Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001K71H7 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001K71H7

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001K71H7 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001K71H7
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Harmony 9001 Joystick χειριστήριο - Ø 30 - 3 θέσεων - 2 NO

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    108,90 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Χειριστήριο ελέγχου
    Σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα
    1
    τύπος χειριστηρίου
    Αυτόματη επαναφορά (στο κέντρο)
    προφίλ χειριστηρίου
    80 mm long operating shaft
    Συμπληρωματικός
    υλικό δακτυλίου
    Επιχρωμιωμένο μέταλλο
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.372 kg
    Θέση λειτουργίας
    Οριζόντια
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Οκταγωνικό
    πληροφορίες θέσης χειρισμού
    3 θέσεις
    Σύνθεση και τύπος επαφών
    2 NO
    Λειτουργία επαφής
    Καθυστερημένης διακοπής
    Χρήση επαφών
    Πρότυπο
    θετικό άνοιγμα
    Χωρίς
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες βίδας (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ροπή σύσφιξης
    0.8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
    σχήμα κεφαλής βίδας
    Cross slotted head
    Υλικό επαφών
    Επαφές από κράμα αργύρου
    προστασία βραχυκυκλώματος
    10 A cartridge fuse συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    Συμβατικό θερμικό ρεύμα
    10 A
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    250 V (βαθμός ρύπανσης: 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    2.5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    3 A σε 240 V AC-15, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
    0.55 A σε 125 V DC-13, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
    Ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
    <= 12 kA at 600 V AC-15, 7200 VA
    <= 15 kA at 480 V AC-15, 7200 VA
    <= 30 kA at 240 V AC-15, 7200 VA
    <= 60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA
    ονομαστική ικανότητα διακοπής
    <= 3 kA at 240 V AC-15, 720 VA
    <= 6 kA at 120 V AC-15, 720 VA
    <= 0.1 kA at 600 V DC-13
    <= 0.27 kA at 250 V DC-13
    <= 0.55 kA at 125 V DC-13
    <= 1.2 kA at 600 V AC-15, 720 VA
    <= 1.5 kA at 480 V AC-15, 720 VA
    Παρουσίαση συσκευής
    Πλήρες προϊόν
    Περιβάλλον
    Διεργασία προστασίας
    TC
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...70 °C
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Κατηγορία υπέρτασης
    II συμμόρφωση με IEC 61140
    Βαθμός προστασίας IP
    IP66 συμμόρφωση με IEC 60529
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    Πρότυπα
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    NEMA
    UL 508
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    7 gn (f = 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 29/10/2018
    Μέγεθος 3.3 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 7/12/2012
    Μέγεθος 174.6 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 7/12/2012
    Μέγεθος 350.8 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.