Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001K92R Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001K92R

Εξαρτήματα

Εικόνα προϊόντος 9001K92R Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001K92R
Εξαρτήματα

Harmony 9001 Ø35 κεφαλή μανιτάρι για βάση Ø30 βάση

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μπουτόν-μανιτάρι
    Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος
    Χειριστήριο μανιτάρι
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Ανταλλακτικά
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Μη φωτιζόμενο μπουτόν
    Συμπληρωματικός
    Εξοπλισμός
    Σετ με βίδες
    Διάμετρος
    35 mm
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    χρώμα κεφαλής ή φακού
    Κόκκινο
    Βάρος προϊόντος
    0.005 kg
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.