Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Harmony 9001 SK
Εικόνα προϊόντος 9001KA5 Schneider Electric

9001KA5

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος 9001KA5 Schneider Electric
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Contact block with protected terminals
    σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    Συμπληρωματικός
    περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1
    (3-4)NO_CL
    βάρος προϊόντος
    0,023 kg
    σύνθεση και τύπος επαφών
    1 NC
    λειτουργία επαφής
    Late-break
    θετικό άνοιγμα
    Με συμμόρφωση με IEC 60947-5-2
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² conforming to IEC 60947-1
    ροπή σύσφιξης
    0,8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
    σχήμα κεφαλής βίδας
    Cross slotted
    υλικό επαφών
    Επαφές από κράμα αργύρου
    προστασία βραχυκυκλώματος
    10 A φυσίγγιο συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    [Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
    10 A
    [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
    250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    2,5 kV IEC 60947-1
    [Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    3 A σε 240 V, AC-15, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
    0,55 A σε 125 V, DC-13, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
    [Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
    12 kA σε 600 V AC-15, 7200 VA
    15 kA σε 480 V AC-15, 7200 VA
    30 kA σε 240 V AC-15, 7200 VA
    60 kA σε 120 V AC-15, 7200 VA
    0,55 kA σε 125 V DC-13
    0,1 kA σε 600 V DC-13
    0,27 kA σε 250 V DC-13
    ονομαστική ικανότητα διακοπής
    3 kA σε 240 V AC-15, 720 VA
    6 kA σε 120 V AC-15, 720 VA
    1,2 kA σε 600 V AC-15, 720 VA
    1,5 kA σε 480 V AC-15, 720 VA
    0,1 kA σε 600 V DC-13
    0,27 kA σε 250 V DC-13
    0,55 kA σε 125 V DC-13
    Περιβάλλον
    διεργασία προστασίας
    TC
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40…70 °C
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25…70 °C
    κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
    Class II conforming to IEC 61140
    βαθμός προστασίας IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    πρότυπα
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    πιστοποιήσεις προϊόντος
    NEMA
    UL 508
    αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    αντοχή σε κρούση
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    22,680 g
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    ΑΗΗΕ
    Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες6
    • Ελληνικά3
    • Αγγλικά3
    • Γαλλικά1
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 5.4 MB
    Ημερομηνία 24/5/2019
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Έκδοση 1.0)
    Περιγραφή
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 3.3 MB
    Ημερομηνία 3/6/2014
    Περιγραφή
    CB Scheme certificate
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    9001KA5 : 9001KA5_REACH_DECLARATION
    Περιγραφή
    9001KA5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 25/11/2020
    Περιγραφή
    9001KA5_REACH_DECLARATION
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    9001KA5 : Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    Περιγραφή
    Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 25/11/2020
    Περιγραφή
    Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    9001KA5 : Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    Περιγραφή
    Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 25/11/2020
    Περιγραφή
    Harmony 9001 μπλοκ επαφών Ø30 1NC
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 727.3 KB
    Ημερομηνία 30/6/2012
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.