Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KN102RP Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KN102RP

Ετικέττες

Εικόνα προϊόντος 9001KN102RP Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KN102RP
Ετικέττες

Harmony 9001 Stop ετικέτα 57 x 57 με οπή Ø30

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    3,01 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001 K
    Harmony 9001 SK
    Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος
    Πλαίσιο ετικέτας
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα σήμανσης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Προϊόντα σηματοδότησης και ελέγχου Ø 30 mm
    σήμανση
    Black STOP σε red background
    Γλώσσα χρήστη
    Αγγλική
    διαστάσεις ετικέτας
    57 x 57 mm
    Συμπληρωματικός
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    Υλικό
    Πλαστικό
    Βάρος προϊόντος
    0.005 kg
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 31/10/2017
    Μέγεθος 640.5 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.