Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KN109WPF Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK - 9001KN109WPF

Legacy Products

Εικόνα προϊόντος 9001KN109WPF Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 SK
Harmony 9001 SK - 9001KN109WPF
Legacy Products

Harmony 9001 πλαστική ετικέτα 57 x 57 mm Ø 30 με σήμανση - Λευκό

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001 K
    Harmony 9001 SK
    Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος
    Πλαίσιο ετικέτας
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα σήμανσης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Προϊόντα σηματοδότησης και ελέγχου Ø 30 mm
    Σήμανση
    Black OUVERT σε white background
    Γλώσσα χρήστη
    Γαλλικά
    διαστάσεις ετικέτας
    57 x 57 mm
    Συμπληρωματικός
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    Υλικό
    Πλαστικό
    Βάρος προϊόντος
    0.005 kg
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 29/10/2018
    Μέγεθος 3.3 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.