Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KN8330S Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KN8330S

Εξαρτήματα

Εικόνα προϊόντος 9001KN8330S Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KN8330S
Εξαρτήματα

Harmony 9001 E-Stop κυκλική ετικέτα Ø90, για μονάδες Ø 30

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλαίσιο ετικέτας
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα σήμανσης
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Προϊόντα σηματοδότησης και ελέγχου Ø 30 mm
    Σήμανση
    Μαύρο PARADA DE EMERGENCIA σε κίτρινο φόντο
    διαστάσεις ετικέτας
    Ø 90 mm
    Γλώσσα χρήστη
    Ισπανικά
    Συμπληρωματικός
    Υλικό
    Πλαστικό
    Βάρος προϊόντος
    0.005 kg
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.