Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KP38 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KP38

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001KP38 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KP38
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Ηarmony 9001 αντίσταση ενδεικτικής λυχνίας 30 mm 120V

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Λυχνία
    Σύντομο όνομα συσκευής
    K
    Συμπληρωματικός
    υλικό δακτυλίου
    Επιχρωμιωμένο μέταλλο
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου
    Full voltage
    σχήμα κεφαλής βίδας
    Round head
    Τύπος λειτουργίας
    Κανονικά
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CE
    CSA LR25490 class 3211 03
    UL listed αρχείο E42259 CCN NKCR
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.