Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KP40A9 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KP40A9

Legacy Products

Εικόνα προϊόντος 9001KP40A9 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KP40A9
Legacy Products

Harmony 9001 ενδεικτική λυχνία μπουτόν Ø30 20-30V K

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    44,89 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Λυχνία
    Σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    Συμπληρωματικός
    υλικό δακτυλίου
    Επιχρωμιωμένο μέταλλο
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Στρογγυλό
    Τύπος φακού
    Θολωτό (πλαστικό)
    Πηγή φωτεινότητας
    Incandescent
    βάση λαμπτήρα
    BA 9s
    τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου
    Via integral transformer (f = 25/30 Hz) (secondary voltage = 6 V)
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες βίδας (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ροπή σύσφιξης
    0.8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Σχήμα κεφαλής βίδας
    Με σταυρωτές σχισμές
    Θέση λειτουργίας
    Οποιαδήποτε θέση
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    250 V (βαθμός ρύπανσης: 2) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    2.5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
    προστασία βραχυκυκλώματος
    10 A cartridge fuse συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    Συμβατικό θερμικό ρεύμα
    10 A
    συνολικό πλάτος CAD
    54 mm
    συνολικό ύψος CAD
    70 mm
    συνολικό βάθος CAD
    42 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.134 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    NEMA
    UL 508
    Διεργασία προστασίας
    TC
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...70 °C
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    7 gn (f = 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Κατηγορία υπέρτασης
    Class II συμμόρφωση με IEC 61140
    Βαθμός προστασίας IP
    IP66 συμμόρφωση με IEC 60529
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.