Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KP7 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KP7

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001KP7 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KP7
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Ηarmony 9001 μετασχηματιστής ενδεικτικής λυχνίας 30 mm 220-240V

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    54,40 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Λυχνία
    Σύντομο όνομα συσκευής
    K
    Συμπληρωματικός
    υλικό δακτυλίου
    Επιχρωμιωμένο μέταλλο
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου
    Via transformer (f = 50/60 Hz)
    Via transformer (f = 50/60 Hz)
    σχήμα κεφαλής βίδας
    Round head
    Τύπος λειτουργίας
    Κανονικά
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CE
    CSA LR25490 class 3211 03
    UL listed αρχείο E42259 CCN NKCR
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.