Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KP7LRR31 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KP7LRR31

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001KP7LRR31 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KP7LRR31
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Harmony 9001 ενδεικτική λυχνία Ø30 LED 220…240V - Κόκκινο

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Λυχνία
    Σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    Συμπληρωματικός
    υλικό δακτυλίου
    Επιχρωμιωμένο μέταλλο
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Στρογγυλό
    Τύπος φακού
    Fresnel (plastic)
    χρώμα κεφαλής ή φακού
    Κόκκινο
    Πηγή φωτεινότητας
    Red LED
    Βάση λαμπτήρα
    BA 9s
    τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου
    Via integral transformer (f = 50/60 Hz) (secondary voltage = 6 V)
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες βίδας (1 x 0.22...2 x 1.5 mm²) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ροπή σύσφιξης
    0.8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Σχήμα κεφαλής βίδας
    Με σταυρωτές σχισμές
    Θέση λειτουργίας
    Οποιαδήποτε θέση
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    250 V (βαθμός ρύπανσης: 2) συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    2.5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
    προστασία βραχυκυκλώματος
    10 A cartridge fuse συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    Συμβατικό θερμικό ρεύμα
    10 A
    συνολικό πλάτος CAD
    54 mm
    συνολικό ύψος CAD
    70 mm
    συνολικό βάθος CAD
    42 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.21 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    NEMA
    UL 508
    Διεργασία προστασίας
    TC
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...70 °C
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    7 gn (f = 2...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Κατηγορία υπέρτασης
    Class II συμμόρφωση με IEC 61140
    Βαθμός προστασίας IP
    IP66 συμμόρφωση με IEC 60529
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/10/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/10/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.