Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KR1U Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR1U

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001KR1U Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR1U
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Harmony 9001 μπουτόν με καλύμματα 7 χρωμάτων Ø30

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    20,23 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κεφαλή μπουτόν με επαναφορά
    Σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    προφίλ χειριστηρίου
    Flush, marking: unmarked
    πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού
    Σετ 7 χρωματιστών καλυμμάτων
    Συμπληρωματικός
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Στρογγυλό
    τύπος χειριστηρίου
    Αυτόματη επαναφορά
    Βάρος προϊόντος
    0.087 kg
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 29/10/2018
    Μέγεθος 3.3 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.