Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος 9001KR20 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 9001KR20

Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Εικόνα προϊόντος 9001KR20 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 9001KR20
Πλήρη μπουτόν ελέγχου

Harmony 9001 μπουτόν χωρίς κεφαλή Ø30

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony 9001K
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κεφαλή μπουτόν με επαναφορά
    Σύντομο όνομα συσκευής
    9001K
    προφίλ χειριστηρίου
    Flush, without cap
    πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού
    Όλο το χειριστήριο σε μεταλλικό
    Συμπληρωματικός
    Διάμετρος στήριξης
    30 mm
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Στρογγυλό
    τύπος χειριστηρίου
    Αυτόματη επαναφορά
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/12/2018
    Μέγεθος 432.8 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.