Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Acti 9 iC60
Εικόνα προϊόντος A9F84202 Schneider Electric

A9F84202

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος A9F84202 Schneider Electric
A9F84202
Green premium brand logo

Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
  • 23,30 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    εφαρμογή συσκευής
    Διανομή
    σειρά
    Acti 9
    όνομα προϊόντος
    Acti 9 iC60
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μικροαυτόματος διακόπτης
    σύντομο όνομα συσκευής
    IC60H
    περιγραφή πόλων
    αριθμός προστατευμένων πόλων
    2
    [In] ονομαστικό ρεύμα
    2 A
    τύπος δικτύου
    AC
    DC
    τεχνολογία συσκευής αφόπλισης
    Θερμο-μαγνητικό
    κωδικός καμπύλης
    C
    ικανότητα διακοπής
    10000 A Icn σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
    15 kA Icu σε <= 125 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu σε 12...60 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu σε 100...133 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    κατηγορία χρήσης
    Category A conforming to EN 60947-2
    Κατηγορία Α συμμόρφωση με IEC 60947-2
    καταλληλότητα για απομόνωση
    Yes conforming to EN 60898-1
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2
    πρότυπα
    IEC 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    σήματα ποιότητας
    NF
    Συμπληρωματικός
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    όριο αφόπλισης μαγνητικού
    8 x σε +/- 20 %
    [Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία
    70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % συμμόρφωση με EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    7500 A 75 % συμμόρφωση με IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    15 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 72...125 V DC
    κατηγορία περιορισμού
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV conforming to EN 60947-2
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    δείκτης θέσης επαφών
    ΝΑΙ
    τύπος ελέγχου
    Χειριστήριο
    τοπική σηματοδότηση
    Ένδειξη αφόπλισης
    τρόπος τοποθέτησης
    Σταθερό
    στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα DIN
    συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης
    Top or bottom: YES
    Αποστάσεις 9 mm
    4
    ύψος
    85 mm
    πλάτος
    36 mm
    βάθος
    78,5 mm
    βάρος προϊόντος
    0,25 kg
    χρώμα
    White
    μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 cycles
    ηλεκτρική αντοχή
    10000 cycles
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    μήκος απογύμνωσης καλωδίων
    14 mm for top or bottom connection
    ροπή σύσφιξης
    2 N.m top or bottom
    προστασία διαρροής ως προς γη
    Ξεχωριστό στοιχείο
    Περιβάλλον
    βαθμός προστασίας IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP20 conforming to EN 60529
    βαθμός ρύπανσης
    3 conforming to EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    κατηγορία υπέρτασης
    IV
    κλιματολογικές συνθήκες
    2 conforming to IEC 60068-1
    σχετική υγρασία
    95 % at 55 °C
    υψόμετρο λειτουργίας
    0...2000 m
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -35…70 °C
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40…85 °C
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    0,221 kg
    Ύψος συσκευασίας 1
    0,750 dm
    Πλάτος συσκευασίας 1
    0,360 dm
    Μήκος συσκευασίας 1
    0,950 dm
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Συμμορφώνεται
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    ΑΗΗΕ
    Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
    Απόδοση περιεχομένου αλογόνου
    Προϊόν χωρίς αλογόνο
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες26
    • Ελληνικά19
    • Αγγλικά23
    • Γαλλικά18
    CAD
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ACTI9 IC60 2P
    Αρχεία στο έγγραφο
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 856.1 KB
    Ημερομηνία 28/2/2012
    Αρχεία στο έγγραφο
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 481.3 KB
    Ημερομηνία 23/12/2017
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 363.4 KB
    Ημερομηνία 3/6/2017
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 427.1 KB
    Ημερομηνία 25/1/2017
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 404.8 KB
    Ημερομηνία 25/1/2017
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 1.6 MB
    Ημερομηνία 4/7/2016
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 3.1 MB
    Ημερομηνία 4/7/2016
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 3.8 MB
    Ημερομηνία 4/7/2016
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 1.7 MB
    Ημερομηνία 4/7/2016
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 4.5 MB
    Ημερομηνία 4/7/2016
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 1.9 MB
    Ημερομηνία 31/7/2013
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 655.2 KB
    Ημερομηνία 22/7/2013
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.5 MB
    Ημερομηνία 8/7/2013
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 670.1 KB
    Ημερομηνία 17/8/2012
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 1,005.5 KB
    Ημερομηνία 15/6/2010
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 672.7 KB
    Ημερομηνία 22/12/2009
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9F84202 : Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9F84202 : Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9F84202 : Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 302.1 KB
    Ημερομηνία 24/6/2019