Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος A9N18544 Schneider Electric

Προβολή όλων Acti 9 Vigi C120

Acti 9 Vigi C120 - A9N18544

add-on residual current modules

Εικόνα προϊόντος A9N18544 Schneider Electric
Προβολή όλων Acti 9 Vigi C120
Acti 9 Vigi C120 - A9N18544
add-on residual current modules

Acti 9 διακόπτης διαρροής VIGI C120 2P 300mA τύπου ΑC

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    235,73 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής ρεύματος
    Σύντομο όνομα συσκευής
    Vigi C120
    Περιγραφή πόλων
    Ονομαστικό ρεύμα
    125 A
    Τύπος δικτύου
    AC
    Ευαισθησία διαρροής ως προς γη
    300 mA
    Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη
    Επιλεκτικής προστασίας
    Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη
    Τύπος AC
    Συμπληρωματικός
    Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα
    Αναχώρηση
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...415 V AC 50/60 Hz
    Τεχνολογία αφόπλισης σφάλματος διαρροής
    Ανεξάρτητα τάσης
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Τρόπος τοποθέτησης
    Κουμπωτό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
    Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο
    Με βίδες
    Αποστάσεις 9 mm
    7
    Ύψος
    95 mm
    Πλάτος
    117 mm
    Βάθος
    73 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.325 kg
    Χρώμα
    Λευκό
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 κύκλοι
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας άκαμπτο wire(s) 1...50 mm² max
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας εύκαμπτο wire(s) 1...35 mm² max
    Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
    15 mm
    Ροπή σύσφιξης
    3.5 N.m
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 61009
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20
    Βαθμός ρύπανσης
    3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -5...60 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...60 °C
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Vigi C120 125A 2P 30mA…1000mA; Adaptable residual current device (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 26.8 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 672.7 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 3.5 MB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 77.9 KB
    Vigi C120 125A 2P 30mA…1000mA; Adaptable residual current device (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 233.6 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 616.5 KB
    VIGI C120 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 9/7/2013
    Μέγεθος 625.9 KB
    Ημερομηνία 9/7/2013
    Μέγεθος 884.8 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 610.8 KB
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 542.3 KB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 356.8 KB
    Certificate VIGI C120 according to IEC 61009-1 and IEC 61009-2-1 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 31/5/2018
    Μέγεθος 328.4 KB
    Certificate VIGI C120 according to IEC 61009-1:2010 and IEC 61009-2-1:1991 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 31/5/2018
    Μέγεθος 534.7 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration FD16021001B for Vigi C120 (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 388 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Vigi for C120 PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 1/12/2015
    Μέγεθος 194.8 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.