Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος A9N18556 Schneider Electric

Προβολή όλων Acti 9 Vigi C120

Acti 9 Vigi C120 - A9N18556

add-on residual current modules

Εικόνα προϊόντος A9N18556 Schneider Electric
Προβολή όλων Acti 9 Vigi C120
Acti 9 Vigi C120 - A9N18556
add-on residual current modules

Acti 9 διακόπτης διαρροής VIGI C120 2P 300mA τύπου Α si

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    341,80 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής ρεύματος
    Σύντομο όνομα συσκευής
    Vigi C120
    Περιγραφή πόλων
    Ονομαστικό ρεύμα
    125 A
    Τύπος δικτύου
    AC
    Ευαισθησία διαρροής ως προς γη
    300 mA
    Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη
    Επιλεκτικής προστασίας
    Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη
    Τύπος A-SI
    Συμπληρωματικός
    Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα
    Αναχώρηση
    Συχνότητα δικτύου
    50 Hz
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...415 V AC 50 Hz
    Τεχνολογία αφόπλισης σφάλματος διαρροής
    Ανεξάρτητα τάσης
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Τρόπος τοποθέτησης
    Κουμπωτό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
    Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο
    Με βίδες
    Αποστάσεις 9 mm
    7
    Ύψος
    95 mm
    Πλάτος
    117 mm
    Βάθος
    73 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.325 kg
    Χρώμα
    Λευκό
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 κύκλοι
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας άκαμπτο wire(s) 1...50 mm² max
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας εύκαμπτο wire(s) 1...35 mm² max
    Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
    15 mm
    Ροπή σύσφιξης
    3.5 N.m
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 61009
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20
    Βαθμός ρύπανσης
    3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25...60 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...60 °C
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Vigi C120 125A 2P 30mA…1000mA; Adaptable residual current device (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 26.8 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 672.7 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 3.5 MB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 77.9 KB
    Vigi C120 125A 2P 30mA…1000mA; Adaptable residual current device (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 233.6 KB
    Ημερομηνία 1/2/2012
    Μέγεθος 616.5 KB
    VIGI C120 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 9/7/2013
    Μέγεθος 625.9 KB
    Ημερομηνία 9/7/2013
    Μέγεθος 884.8 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 610.8 KB
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 542.3 KB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 356.8 KB
    Certificate VIGI C120 according to IEC 61009-1 and IEC 61009-2-1 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 31/5/2018
    Μέγεθος 328.4 KB
    Certificate VIGI C120 according to IEC 61009-1:2010 and IEC 61009-2-1:1991 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 31/5/2018
    Μέγεθος 534.7 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    VIGI C120 125 A (Έκδοση 2012.09.12)
    Ημερομηνία 28/5/2018
    Μέγεθος 418 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration FD16021001B for Vigi C120 (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 388 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Vigi for C120 PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 1/12/2015
    Μέγεθος 194.8 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.