Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Προβολή όλων   Acti9 iC40
Εικόνα προϊόντος A9P54620 Schneider Electric

A9P54620

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος A9P54620 Schneider Electric
A9P54620
Green premium brand logo

Acti 9 μικροαυτόματος διακόπτης iC40N 1P + N - C - 20A 6000A

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Γενικός
    σειρά
    Acti9
    όνομα προϊόντος
    Acti9 iC40
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μικροαυτόματος διακόπτης
    σύντομο όνομα συσκευής
    IC40N
    εφαρμογή συσκευής
    Διανομή
    περιγραφή πόλων
    1Π + Ο
    αριθμός προστατευμένων πόλων
    1
    θέση ουδέτερου
    Αριστερά
    [In] ονομαστικό ρεύμα
    20 A
    τύπος δικτύου
    AC
    τεχνολογία συσκευής αφόπλισης
    Θερμο-μαγνητικό
    κωδικός καμπύλης
    C
    ικανότητα διακοπής
    10 kA Icu σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    6000 A Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
    καταλληλότητα για απομόνωση
    ΝΑΙ συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    σήματα ποιότητας
    AENOR
    RCM
    IMQ
    OVE
    Συμπληρωματικός
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
    230 V AC 50/60 Hz
    όριο αφόπλισης μαγνητικού
    5...10 x In συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
    8 x In +/- 20% συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    [Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία
    6000 A 100 % x Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
    7,5 kA 75 % x Icn σε 230 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    κατηγορία περιορισμού
    3 συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
    [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
    400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    4 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    δείκτης θέσης επαφών
    ΝΑΙ
    τύπος ελέγχου
    Χειριστήριο
    τοπική σηματοδότηση
    ON/OFF ένδειξη
    Ένδειξη αφόπλισης
    τρόπος τοποθέτησης
    Κουμπωτό
    στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα DIN
    Αποστάσεις 9 mm
    2
    ύψος
    85 mm
    πλάτος
    18 mm
    βάθος
    74 mm
    βάρος προϊόντος
    120 g
    χρώμα
    Λευκό
    μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 cycles
    ηλεκτρική αντοχή
    20000 cycles
    περιγραφή επιλογών ασφάλισης
    Κλειδαριά
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1…10 mm² εύκαμπτο
    Ακροδέκτες τύπου σήραγγας πάνω ή κάτω1…16 mm² άκαμπτο
    μήκος απογύμνωσης καλωδίων
    14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
    ροπή σύσφιξης
    2 N.m πάνω ή κάτω
    προστασία διαρροής ως προς γη
    Ξεχωριστό στοιχείο
    Περιβάλλον
    πρότυπα
    EN/IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    πιστοποιήσεις προϊόντος
    CE
    BV
    RINA
    DNV
    βαθμός προστασίας IP
    IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
    IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) συμμόρφωση με IEC 60529
    βαθμός ρύπανσης
    3 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
    σχετική υγρασία
    95 % σε 55 °C
    υψόμετρο λειτουργίας
    2000 m
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25…70 °C
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Συμμορφώνεται
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    Προφίλ κυκλικότητας
    Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
    ΑΗΗΕ
    Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
  • Δείτε περισσότερα View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες15
    • Ελληνικά8
    • Αγγλικά12
    • Γαλλικά11
    CAD
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD file (on TraceParts) for A9P54620: Acti9 iC40N - miniature circuit-breaker - 1P+N - 20A - C Curve - 6000A/10kA (Έκδοση 2.0)
    Περιγραφή
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9P54620: Acti9 iC40N - miniature circuit-breaker - 1P+N - 20A - C Curve - 6000A/10kA (Έκδοση 2.0)
    Περιγραφή
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format dwg
    Μέγεθος 379 KB
    Ημερομηνία 14/2/2018
    Acti9 iC40 1PN Miniature Circuit Breaker (Έκδοση 1.0)
    Αρχεία στο έγγραφο
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 841 KB
    Ημερομηνία 14/2/2018
    Αρχεία στο έγγραφο
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 264.2 KB
    Ημερομηνία 11/10/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 282.5 KB
    Ημερομηνία 11/10/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 146.1 KB
    Ημερομηνία 20/11/2019
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.3 MB
    Ημερομηνία 22/4/2019
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.2 MB
    Ημερομηνία 6/11/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 562.8 KB
    Ημερομηνία 13/9/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 565.6 KB
    Ημερομηνία 13/9/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 265.3 KB
    Ημερομηνία 7/8/2018
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9P54620 : A9P54620_REACH_DECLARATION
    Περιγραφή
    A9P54620_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/2/2020
    Περιγραφή
    A9P54620_REACH_DECLARATION
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9P54620 : A9P54620_ROHS_DECLARATION
    Περιγραφή
    A9P54620_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/2/2020
    Περιγραφή
    A9P54620_ROHS_DECLARATION
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    A9P54620 : A9P54620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Περιγραφή
    A9P54620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 24/2/2020
    Περιγραφή
    A9P54620_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 290.3 KB
    Ημερομηνία 24/6/2019
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.