Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Ενσωματωμένο drive ILP με βηματικό κινητήρα - 24..36 V - Profibus DP - 5 A

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Lexium integrated drive
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ενσωματωμένο drive κίνησης
    Σύντομο όνομα συσκευής
    ILS
    Τύπος κινητήρα
    Βηματικός κινητήρας 3 φάσεων
    Αριθμός πόλων κινητήρα
    6
    Αριθμός φάσεων δικτύου
    Μονοφασικό
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    24 V
    36 V
    Τύπος δικτύου
    DC
    Στοιχείο επικοινωνίας
    Integrated Profibus DP
    Μήκος
    187.3 mm
    Τύπος τυλίγματος
    Μεσαία ταχύτητα περιστροφής και μεσαία ροπή
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Σύνδεση κάρτας τυπωμένου κυκλώματος
    Φρένο συγκράτησης
    Με
    Τύπος μειωτήρα
    Χωρίς
    Ονομαστική ταχύτητα
    200 rpm at 24 V
    400 rpm at 36 V
    Ονομαστική ροπή
    2 N.m
    Ροπή συγκράτησης
    2 N.m
    6 N.m (holding brake)
    Συμπληρωματικός
    ταχύτητα μετάδοσης
    9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 and 12000 kbauds
    Στήριξη τοποθέτησης
    Φλάντζα 85 mm
    Μέγεθος φλάντζας κινητήρα
    85 mm
    Αριθμός στάσεων κινητήρα
    1
    Διάμετρος κεντρικού κολάρου
    60 mm
    Βάθος κεντρικού κολάρου
    2 mm
    Αριθμός οπών στερέωσης
    4
    Διάμετρος οπών στήριξης
    6.5 mm
    Διάμετρος κύκλου οπών στήριξης
    99 mm
    Τύπος ανάδρασης
    Παλμός
    Άκρο άξονα
    Χωρίς σφηνόδρομο
    Δεύτερος άξονας
    Χωρίς δεύτερο άκρο άξονα
    Διάμετρος άξονα
    12 mm
    Μήκος προέκτασης
    30 mm
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    18...40 V
    κατανάλωση ρεύματος
    5000 mA (maximum)
    Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
    10 A
    Τύπος εισόδου/εξόδου
    4 σήματα (το καθένα χρησιμοποιείται ως είσοδος ή έξοδος)
    Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0
    -3...4.5 V
    Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 1
    15...30 V
    ρεύμα ψηφιακής εισόδου
    <= 10 mA at 24 V on/STO_A για safety input
    <= 3 mA at 24 V on/STO_B για safety input
    2 mA at 24 V για 24 V signal interface
    τάση ψηφιακής εξόδου
    23...25 V
    μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
    100 mA per output
    200 mA σύνολο
    Τύπος προστασίας
    Υπερφόρτιση τάσης εξόδου
    Safe torque off
    Βραχυκύκλωμα της εξόδου τάσης
    Ροπή αιχμής
    2 N.m
    Συνεχής ροπή καθυστέρησης
    2 N.m
    ανάλυση ταχύτητας ανάδρασης
    20000 points/turn
    Σφάλμα ακρίβειας
    +/- 6 arc min
    Αδράνεια ρότορα
    1.3 kg.cm²
    Μέγιστη μηχανική ταχύτητα
    2000 rpm
    Μέγιστη δύναμη ακτίνας Fr
    100 N
    Μέγιστο αξονική δύναμη Fa
    30 N (force pressure)
    170 N (tensile force)
    Διάρκεια ζωής σε ώρες
    20000 h του bearing :
    Δύναμη έλξης φρένου
    22 W
    Χρόνος απελευθέρωσης φρένου
    40 ms
    Χρόνος εφαρμογής φρένου
    20 ms
    Σήμανση
    CE
    Τύπος ψύξης
    Φυσική μεταφορά
    Βάρος προϊόντος
    4.4 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, δεύτερο περιβάλλον
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60072-1
    IEC 61800-3, Ed 2
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CUL
    TÜV
    UL
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    > 50...65 °C with power derating of 2 % per °C
    0...50 °C χωρίς υποβιβασμό
    επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος περιφερειακά της συσκευής
    105 °C (power amplifier)
    110 °C (motor)
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -25...70 °C
    Υψόμετρο λειτουργίας
    <= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
    Σχετική υγρασία
    15...85 % χωρίς συμπύκνωση
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    20 m/s² (f = 10...500 Hz) για 10 cycles συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    150 m/s² για 1000 shocks συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-29
    Βαθμός προστασίας IP
    IP41 shaft bushing συμμόρφωση με EN/IEC 60034-5
    IP54 total except shaft bushing συμμόρφωση με EN/IEC 60034-5
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ILS1B, ILS1F, ILS1R Lexium Integrated Drives (Έκδοση 2.00)
    Ημερομηνία 23/11/2018
    Μέγεθος 1.5 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD files for ILS1B851PB1F0: Lexium ILS1 Integrated drive with servo motor (Έκδοση 1.0)
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Έκδοση 1.2)
    Ημερομηνία 6/6/2016
    Μέγεθος 106 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product Environmental Profile (Έκδοση 3.0)
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Έκδοση 3.0)
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Έκδοση 2.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.