Περάστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα για μεγέθυνση
1 βίντεο
Μεταγωγικός διακόπτης - 1 πόλου - 60° - 10 A - Ø 16 ή 22 mm
K10B011UCH
Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.
Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.
Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.
Απόδοση ευεξίας
Χωρίς SVHC κατά REACH
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
Χωρίς υδράργυρο
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
Κανονισμός REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Κανονισμός RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.