Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBA40ABD4W Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBA

Canalis KBA - KBA40ABD4W

Trunking busbar

Εικόνα προϊόντος KBA40ABD4W Schneider Electric
Προβολή όλων Canalis KBA
Canalis KBA - KBA40ABD4W
Trunking busbar

Canalis - τροφοδοτικό για KBA - 40A - τοποθέτηση δεξιά

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    46,27 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Τροφοδοτικό
    Υλικό
    Αλουμινίου
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBA
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    40 A
    25 A
    Τοποθεσία στερέωσης
    Δεξιά
    Χρώμα
    Λευκό : RAL 9003
    Συμπληρωματικός
    Τύπος προστασίας
    Χωρίς προστασία
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...400 V
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Μπλοκ ακροδεκτών - Pg 21 - screw clamp connector για 10 mm²
    Τύπος ελέγχου
    Χωρίς
    αριθμός κυκλωμάτων
    1
    Εξοπλισμός
    Τερματικό κάλυμμα
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με βίδες
    Στήριξη τοποθέτησης
    Μπάρα
    Πρότυπα
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Πλάτος
    320 mm
    Βάθος
    75.5 mm
    Ύψος
    78.5 mm
    Βάρος προϊόντος
    500 g
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    FEED UNIT 40A RIGHT MOUNTING (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 27/9/2018
    Μέγεθος 263.1 KB
    Ημερομηνία 27/9/2018
    Μέγεθος 676.4 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.3 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Έκδοση 03)
    Ημερομηνία 24/7/2018
    Μέγεθος 4.3 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBA 25A PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 1/12/2015
    Μέγεθος 215.4 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.