Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBA40EDA20W Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBA

Canalis KBA - KBA40EDA20W

Trunking busbar

Εικόνα προϊόντος KBA40EDA20W Schneider Electric
  • Τιμή
    40,40 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ροηφόρος αγωγός
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBA
    Συμπληρωματικός
    Εφαρμογή συσκευής
    Φωτισμός
    Power socket distribution
    ραδιομαγνητικό πεδίο
    2 pT
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...400 V
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    4 kV
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    690 V
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    40 A at 35 °C
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος
    0.94 kA
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε αιχμή
    9.6 kA
    Όριο θερμικής καταπόνησης
    900 kA².s
    Μέγιστο THDI
    40 A σε 0...15 %
    32 A σε 15...33 %
    28 A σε 33...100 %
    Μέγιστη πτώση τάσης
    0.3 V with power factor = 1 σε 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.28 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.25 V with power factor = 0.8 σε 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.22 V with power factor = 0.7 σε 50 Hz with 1A for 100 m long
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με κλιπ
    Περιγραφή μπάρας
    Straight length
    Τύπος ελέγχου
    Χωρίς
    Πρότυπα
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Πλάτος
    2140 mm
    Βάθος
    30 mm
    Ύψος
    46 mm
    Μήκος
    2 m
    Χρώμα
    RAL 9003 : λευκό
    Βάρος προϊόντος
    1.6 kg
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 6
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK06 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...35 °C σε 100 % του In
    35...40 °C σε 96 % of In
    40...45 °C σε 93 % of In
    45...50 °C σε 89 % of In
    50...55 °C σε 85 % of In
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EMPTY LENGTH 2M (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 204.3 KB
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 338.7 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.3 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Έκδοση 03)
    Ημερομηνία 24/7/2018
    Μέγεθος 4.3 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBA 25A PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 1/12/2015
    Μέγεθος 215.4 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.