Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Canalis KBB - ευθύγραμμο στοιχείο χωρίς λήψεις - 25A - L+N+PE - 3m

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    38,22 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ροηφόρος αγωγός
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBB
    Συμπληρωματικός
    Εφαρμογή συσκευής
    Φωτισμός
    Power socket distribution
    ραδιομαγνητικό πεδίο
    2 pT
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...400 V
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    4 kV
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    690 V
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    25 A σε 35 °C
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος
    0.44 kA
    Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε αιχμή
    4.4 kA
    Όριο θερμικής καταπόνησης
    195 kA².s
    Μέγιστο THDI
    25 A σε 0...15 %
    20 A σε 15...33 %
    16 A σε 33...100 %
    Μέγιστη πτώση τάσης
    0.72 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.67 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.61 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0.55 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με βίδες
    Περιγραφή μπάρας
    Straight length
    πολικότητα ροηφόρου αγωγού
    L + N + PE
    αριθμός κυκλωμάτων
    2
    Αριθμός λήψεων
    0
    Τύπος ελέγχου
    Χωρίς
    Πρότυπα
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Πλάτος
    3100 mm
    Βάθος
    51 mm
    Ύψος
    60 mm
    Μήκος
    3 m
    Χρώμα
    RAL 9003 : λευκό
    Βάρος προϊόντος
    4.6 kg
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 6
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK06 συμμόρφωση με EN/IEC 62262
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...35 °C σε 100 % του In
    35...40 °C σε 96 % of In
    40...45 °C σε 93 % of In
    45...50 °C σε 89 % of In
    50...55 °C σε 85 % of In
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CANALIS LENGTH KBB25 WHITE (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 27/9/2018
    Μέγεθος 154.1 KB
    Ημερομηνία 27/9/2018
    Μέγεθος 213.6 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.8 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KBB..ED... / KBB..DF... - FLEXIBLE,TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Έκδοση 04)
    Ημερομηνία 21/2/2019
    Μέγεθος 3.8 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/5/2019
    Μέγεθος 195.3 KB
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/5/2019
    Μέγεθος 195.3 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 7/11/2016
    Μέγεθος 211.8 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.