Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBB40ZFL Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBA

Canalis KBA - KBB40ZFL

Fixing system

Εικόνα προϊόντος KBB40ZFL Schneider Electric
  • Τιμή
    9,54 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στήριγμα
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBA
    KBB
    στοιχείο στήριξης στην τοποθέτηση
    To suspend the IP 20 luminaire on KBA/KBB
    Μέγιστο φορτίο
    45 kg
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 12
    Συμπληρωματικός
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα στήριξης
    Πλάτος
    55 mm
    Βάθος
    30 mm
    Ύψος
    74 mm
    Βάρος προϊόντος
    55 g
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
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
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.8 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KBA/KBB 40ZFSU - SPRING FIXING BRACKET (Έκδοση 06)
    Ημερομηνία 23/10/2018
    Μέγεθος 1.5 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 7/11/2016
    Μέγεθος 211.8 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.