Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBB40ZFUW Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBB

Canalis KBB - KBB40ZFUW

Fixing system

Εικόνα προϊόντος KBB40ZFUW Schneider Electric
  • Τιμή
    3,11 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στήριγμα
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBB
    στοιχείο στήριξης στην τοποθέτηση
    Ανάρτηση σε συρματόσχοινο
    Μέγιστο φορτίο
    60 kg
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 10
    Συμπληρωματικός
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα στήριξης
    Πλάτος
    55 mm
    Βάθος
    22 mm
    Ύψος
    70.5 mm
    Βάρος προϊόντος
    50 g
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    FIXING BRACKET (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 415.5 KB
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 1.1 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.8 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KBA/KBB 40ZF... - FIXING BRACKET (Έκδοση 05)
    Ημερομηνία 14/2/2018
    Μέγεθος 1.5 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 7/11/2016
    Μέγεθος 211.8 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.