Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBB40ZJ44TW Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBB

Canalis KBB - KBB40ZJ44TW

Trunking busbar

Εικόνα προϊόντος KBB40ZJ44TW Schneider Electric
Προβολή όλων Canalis KBB
Canalis KBB - KBB40ZJ44TW
Trunking busbar

Canalis - additional jointing unit - 2 circuits - DALI compatible - white

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    20,87 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Feed unit jointing
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBB
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    25 A
    40 A
    Χρώμα
    Λευκό : RAL 9003
    Συμπληρωματικός
    Εφαρμογή συσκευής
    Φωτισμός
    Power socket distribution
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...400 V
    Τύπος ελέγχου
    Με επικοινωνία
    αριθμός κυκλωμάτων
    2
    Βάρος προϊόντος
    640 g
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IK
    IK08 συμμόρφωση με IEC 62262
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
    Πρότυπα
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 25/1/2018
    Μέγεθος 402.8 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 7/11/2016
    Μέγεθος 211.8 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.