Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος KBC06DCERF1 Schneider Electric

Προβολή όλων Canalis KBA

Canalis KBA - KBC06DCERF1

Tap-off unit

Εικόνα προϊόντος KBC06DCERF1 Schneider Electric
Προβολή όλων Canalis KBA
Canalis KBA - KBC06DCERF1
Tap-off unit

Canalis KB - λήψη 6A προκαλωδιωμένη για GST18i3 - έλεγχος ραδιοσυχνοτήτων

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Canalis
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μονάδα λήψης
    Συμβατότητα προϊόντος
    KBA
    KBB
    KDP
    Εφαρμογή συσκευής
    Φωτισμός
    Power socket distribution
    Συμπληρωματικός
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230...400 V
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    6 A
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Τύπος προστασίας
    Χωρίς προστασία
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm² for 1 m long
    πολικότητα ροηφόρου αγωγού
    L1 + N + PE
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    L2 + N2 + L3 + N3 + PE
    Τύπος ελέγχου
    Radio frequency
    πολικότητα ρευματολήπτη
    L1+L2
    L1+L3
    L1+N
    L2+L3
    L2+N
    L2+N2
    L3+N
    L3+N3
    Πρότυπα
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Πλάτος
    1 m
    Βάθος
    60 mm
    Ύψος
    62 mm
    Βάρος προϊόντος
    300 g
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Έκδοση 3.1)
    Ημερομηνία 4/10/2018
    Μέγεθος 60.9 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.