Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Canalis KT
Εικόνα προϊόντος KTB0104FA Schneider Electric

KTB0104FA

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος KTB0104FA Schneider Electric
KTB0104FA
Green premium brand logo

Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
  • 56,80 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά
    Canalis
    όνομα προϊόντος
    KT
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Τερματικό κάλυμμα
    σύντομο όνομα συσκευής
    KTB
    εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Trunking accessory
    εφαρμογή συσκευής
    Jointing
    Συμπληρωματικός
    τοποθεσία στερέωσης
    Πλευρικό τμήμα καναλιού
    τρόπος τοποθέτησης
    Με βίδες
    στήριξη τοποθέτησης
    Κανάλι
    πρότυπα
    IEC 61439-6
    τύπος προσφοράς
    Ανταλλακτικό
    πλάτος
    83 mm
    βάθος
    206 mm
    ύψος
    114 mm
    χρώμα
    White (RAL 9001)
    Ποσότητα συσκευασίας
    Τύπος συσκευασίας 1
    PCE
    Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
    1
    Βάρος συσκευασίας 1
    14 kg
    Ύψος συσκευασίας 1
    10,4 cm
    Πλάτος συσκευασίας 1
    25 cm
    Μήκος συσκευασίας 1
    14 cm
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Χωρίς SVHC κατά REACH
    Ναι
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Συμμορφώνεται
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
    Ναι
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    Προφίλ κυκλικότητας
    ΑΗΗΕ
    Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες14
    • Ελληνικά7
    • Αγγλικά11
    • Γαλλικά5
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Έκδοση 5.0)
    Περιγραφή
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 47 MB
    Ημερομηνία 23/9/2019
    Περιγραφή
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Έκδοση 5.0)
    Περιγραφή
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 46.8 MB
    Ημερομηνία 23/9/2019
    Περιγραφή
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 8.7 MB
    Ημερομηνία 1/11/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 5.6 MB
    Ημερομηνία 1/11/2018
    CAD
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 1.4 GB
    Ημερομηνία 21/1/2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Έκδοση 3.0)
    Αρχεία στο έγγραφο
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 290.7 MB
    Ημερομηνία 9/6/2017
    Αρχεία στο έγγραφο
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT END COVER H104 (Έκδοση 1.0)
    Αρχεία στο έγγραφο
    stp
    86.9 KB
    pdf
    225.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 312.5 KB
    Ημερομηνία 14/1/2014
    Αρχεία στο έγγραφο
    stp
    86.9 KB
    pdf
    225.6 KB
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 272 KB
    Ημερομηνία 24/4/2017
    Έντυπο οδηγιών
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 685.1 KB
    Ημερομηνία 1/5/2015
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KTB0104FA : Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 29/11/2020
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KTB0104FA : Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 29/11/2020
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    KTB0104FA : Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 29/11/2020
    Περιγραφή
    Canalis KT - πρόσθετα τερματικά καλύμματα για 1000A Al ή 1350A Cu - Υ104 mm
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Canalis KTA 800 to 5000A (Έκδοση 3.0)
    Περιγραφή
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 328.6 KB
    Ημερομηνία 31/3/2020
    Περιγραφή
    Canalis KTA 800 to 5000A
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.