Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   TeSys D
Εικόνα προϊόντος LC1D128R7 Schneider Electric

LC1D128R7

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος LC1D128R7 Schneider Electric
LC1D128R7
Green premium brand logo

TeSys D ρελέ ισχύος - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V~ πηνίο

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
  • 35,00 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά
    TeSys
    όνομα προϊόντος
    TeSys D
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ρελέ ισχύος
    σύντομο όνομα συσκευής
    LC1D
    εφαρμογή ρελέ ισχύος
    Ωμικό φορτίο
    κατηγορία χρήσης
    AC-1
    περιγραφή πόλων
    4P
    power pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
    Κύκλωμα ισχύος: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Κύκλωμα ισχύος: <= 300 V DC
    [Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    25 A 60 °C) σε <= 440 V AC AC-1 για κύκλωμα ισχύος
    τύπος κυκλώματος ελέγχου
    AC σε 50/60 Hz
    [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
    440 V AC 50/60 Hz
    σύνθεση βοηθητικής επαφής
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με IEC 60947
    κατηγορία υπέρτασης
    III
    [Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
    25 A σε <60 °C για κύκλωμα ισχύος
    10 A σε <60 °C για κύκλωμα σηματοδότησης
    Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
    250 A σε 440 V για κύκλωμα ισχύος συμμόρφωση με IEC 60947
    140 A AC για κύκλωμα σηματοδότησης συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    250 A DC για κύκλωμα σηματοδότησης συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    ονομαστική ικανότητα διακοπής
    250 A σε 440 V για κύκλωμα ισχύος συμμόρφωση με IEC 60947
    [Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος
    105 A σε <40 °C - 10 s για κύκλωμα ισχύος
    210 A σε <40 °C - 1 s για κύκλωμα ισχύος
    30 A σε <40 °C - 10 min για κύκλωμα ισχύος
    61 A σε <40 °C - 1 min για κύκλωμα ισχύος
    100 A - 1 s για κύκλωμα σηματοδότησης
    120 A - 500 ms για κύκλωμα σηματοδότησης
    140 A - 100 ms για κύκλωμα σηματοδότησης
    ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
    10 A gG για κύκλωμα σηματοδότησης συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    40 A gG σε <= 690 V συνεργασία τύπου 1 για κύκλωμα ισχύος
    25 A gG σε <= 690 V συνεργασία τύπου 2 για κύκλωμα ισχύος
    μέση αντίσταση
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
    Κύκλωμα ισχύος: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
    Κύκλωμα ισχύος: 600 V CSA πιστοποιημένο
    Κύκλωμα ισχύος: 600 V UL πιστοποιημένο
    Κύκλωμα σηματοδότησης: 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V CSA πιστοποιημένο
    Κύκλωμα σηματοδότησης: 600 V UL πιστοποιημένο
    ηλεκτρική αντοχή
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 σε Ue <= 440 V
    έκλυση θερμότητας ανά πόλο
    1,56 W AC-1
    Front cover
    Με
    στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα
    Πλάτη
    πρότυπα
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    πιστοποιήσεις προϊόντος
    BV
    GL
    UL
    CCC
    DNV
    GOST
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    συνδέσεις - ακροδέκτες
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    ροπή σύσφιξης
    Κύκλωμα ισχύος: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
    Κύκλωμα ισχύος: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2
    Κύκλωμα ελέγχου: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
    Κύκλωμα ελέγχου: 1,7 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2
    χρόνος λειτουργίας
    12...22 ms κλείσιμο
    4...19 ms opening
    επίπεδο αξιοπιστίας ασφαλείας
    B10d = 1369863 cycles ρελέ με ονομαστικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles ρελέ με μηχανικό φορτίο συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
    μηχανική διάρκεια ζωής
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h σε <60 °C
    Συμπληρωματικός
    τεχνολογία πηνίου
    Χωρίς αντιπαρασιτική διάταξη
    όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
    0.3...0.6 Uc -40…70 °C απόρριψη AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc -40…60 °C λειτουργικό AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc -40…60 °C λειτουργικό AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C λειτουργικό AC 50/60 Hz
    κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    διάχυση θερμότητας
    2…3 W σε 50/60 Hz
    τύπος βοηθητικών επαφών
    τύπος μηχανικά συνδεδεμένες 1 NO + 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    τύπος επαφή καθρέφτης (mirror contact) 1 NC συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
    συχνότητα κυκλώματος σηματοδότησης
    25...400 Hz
    ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
    5 mA για κύκλωμα σηματοδότησης
    ελάχιστη τάση μεταγωγής
    17 V για κύκλωμα σηματοδότησης
    χρόνος μη επικάλυψης
    1,5 ms κατά την απενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
    1,5 ms κατά την ενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
    αντίσταση μόνωσης
    > 10 MOhm για κύκλωμα σηματοδότησης
    συμβατότητα επαφής
    M6
    κωδικός συμβατότητας
    LC1D
    Περιβάλλον
    βαθμός προστασίας IP
    IP20 πρόσοψη συμμόρφωση με IEC 60529
    διεργασία προστασίας
    TH συμμόρφωση με IEC 60068-2-30
    βαθμός ρύπανσης
    3
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -40…60 °C
    60…70 °C με υποβιβασμό
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -60…80 °C
    υψόμετρο λειτουργίας
    0...3000 m
    αντοχή σε πυρκαγιά
    850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
    βραδείας καύσης
    V1 συμμόρφωση με UL 94
    μηχανική στιβαρότητα
    Δονήσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 2 Gn, 5...300 Hz
    Δονήσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 4 Gn, 5...300 Hz
    Κρούσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 10 Gn για 11 ms
    Κρούσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 15 Gn για 11 ms
    ύψος
    85 mm
    πλάτος
    45 mm
    βάθος
    92 mm
    βάρος προϊόντος
    0,365 kg
    Ποσότητα συσκευασίας
    Τύπος συσκευασίας 1
    PCE
    Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
    1
    Βάρος συσκευασίας 1
    355 g
    Ύψος συσκευασίας 1
    8,48 cm
    Πλάτος συσκευασίας 1
    4,5 cm
    Μήκος συσκευασίας 1
    9,2 cm
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Χωρίς SVHC κατά REACH
    Ναι
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Συμμορφώνεται
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
    Ναι
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    Προφίλ κυκλικότητας
    ΑΗΗΕ
    Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
    Χωρίς PVC
    Ναι
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες13
    • Ελληνικά5
    • Αγγλικά10
    • Γαλλικά3
    • Κινεζικά4
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Έκδοση 8.0)
    Περιγραφή
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 16.1 MB
    Ημερομηνία 22/7/2020
    Περιγραφή
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Έκδοση 10.0)
    Περιγραφή
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 118.2 MB
    Ημερομηνία 22/7/2020
    Περιγραφή
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 1.1 MB
    Ημερομηνία 27/4/2018
    Αρχεία στο έγγραφο
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.3 MB
    Ημερομηνία 27/3/2018
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 3.9 MB
    Ημερομηνία 21/5/2012
    Έντυπο οδηγιών
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 932.9 KB
    Ημερομηνία 1/3/2017
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LC1D128R7 : TeSys D ρελέ ισχύος - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V~ πηνίο
    Περιγραφή
    TeSys D ρελέ ισχύος - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V~ πηνίο
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    TeSys D ρελέ ισχύος - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 25 A - 440 V~ πηνίο
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LC1D128R7 : LC1D128R7_ROHS_DECLARATION
    Περιγραφή
    LC1D128R7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    LC1D128R7_ROHS_DECLARATION
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LC1D128R7 : LC1D128R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Περιγραφή
    LC1D128R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    LC1D128R7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 303.8 KB
    Ημερομηνία 28/6/2019
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Έκδοση 3.0)
    Περιγραφή
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 132 KB
    Ημερομηνία 28/4/2016
    Περιγραφή
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Έκδοση 2.0)
    Περιγραφή
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 157.9 KB
    Ημερομηνία 28/4/2016
    Περιγραφή
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.