Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος LU2B12BTQ Schneider Electric

Προβολή όλων TeSys U

TeSys U - LU2B12BTQ

Power base

Εικόνα προϊόντος LU2B12BTQ Schneider Electric
Προβολή όλων TeSys U
TeSys U - LU2B12BTQ
Power base

TeSys U - μονάδα ισχύος - 12 A - 24 V AC ακροδέκτες βίδας - σετ των 10

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    342,06 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Προσθήκη στα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    TeSys
    Όνομα προϊόντος
    TeSys U
    Σύντομο όνομα συσκευής
    LU2B
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Βάση αναστροφέα ισχύος
    Εφαρμογή συσκευής
    Κινητήρας
    Περιγραφή πόλων
    Καταλληλότητα για απομόνωση
    ΝΑΙ
    Συμβατικό θερμικό ρεύμα
    12 A
    Κατηγορία χρήσης
    AC-41
    AC-43
    AC-44
    [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
    24 V AC 50/60 Hz
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ των 10
    Συμπληρωματικός
    Σύνθεση βοηθητικής επαφής
    1 NO + 1 NC
    τύπος βοηθητικών επαφών
    Τύπος γεφυρωμένες επαφές (1 NO + 1 NC) συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
    Τύπος επαφή καθρέφτης (mirror contact) (1 NC) state of the ισχύς συμμόρφωση με draft IEC 60947-1
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230 V
    440 V
    500 V
    690 V
    συχνότητα δικτύου
    40...60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    12 A at <= 440 V
    12 A at 500 V
    9 A at 690 V
    Ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία
    10 kA 500 V
    4 kA 690 V
    50 kA 230 V
    50 kA 440 V
    όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
    14.5 V 24 V AC drop-out
    20...26.5 V 24 V AC σε λειτουργία
    τυπική κατανάλωση ρεύματος
    2360 mA σε 24 V AC I maximum while closing
    διάρκεια όπλισης
    25 ms για AC network 50/60 Hz
    επίπεδο αξιοπιστίας ασφαλείας
    B10d 1369863 cycles contactor with nominal load σύμφωνα με EN/ISO 13849-1
    B10d 20000000 cycles contactor with mechanical load σύμφωνα με EN/ISO 13849-1
    Χρόνος λειτουργίας
    150 ms with change of direction για power circuit
    35 ms άνοιγμα για κύκλωμα ελέγχου
    70 ms κλείσιμο για κύκλωμα ελέγχου
    75 ms without change of direction για power circuit
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    15000000 κύκλοι
    Μέγιστη τιμή λειτουργίας
    60 cyc/mn
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    600 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14
    600 V συμμόρφωση με UL 508
    690 V συμμόρφωση με IEC 60947-1 3
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    ασφαλής διαχωρισμός κυκλώματος
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits συμμόρφωση με IEC 60947-1 παράρτημα N
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit συμμόρφωση με IEC 60947-1 παράρτημα N
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 1.5...6 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 0.34...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - με άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 0.75...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 0.75...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: άκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 0.34...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - με άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 0.75...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ελέγχου : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 0.75...1.5 mm² - σκληρότητα καλωδίου: άκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 1...10 mm² - σκληρότητα καλωδίου: άκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 1...6 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - με άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο 2.5...10 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 1...6 mm² - σκληρότητα καλωδίου: εύκαμπτο - με άκρο καλωδίου
    Κύκλωμα ισχύος : ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο 1...6 mm² - σκληρότητα καλωδίου: άκαμπτο - χωρίς άκρο καλωδίου
    Ροπή σύσφιξης
    Κύκλωμα ελέγχου : 0.8...1.2 N.m - με κατσαβίδι 5 mm ίσιο
    Κύκλωμα ελέγχου : 0.8...1.2 N.m - με κατσαβίδι 5 mm Philips no 1
    Κύκλωμα ισχύος : 1.9...2.5 N.m - με κατσαβίδι 6 mm ίσιο
    Κύκλωμα ισχύος : 1.9...2.5 N.m - με κατσαβίδι 6 mm Philips No 2
    Πλάτος
    45 mm
    Ύψος
    224 mm
    Βάθος
    126 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.27 kg
    Περιβάλλον
    Διάχυση θερμότητας
    2 W για κύκλωμα ελέγχου με LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1.7 W για κύκλωμα ελέγχου με LUCM
    Ατρωσία σε μικροδιακοπές
    3 ms
    ατρωσία σε βυθίσεις τάσης
    70 % 500 ms συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    Πρότυπα
    CSA C22.2 No 14 τύπος E
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 508 τύπος E with phase barrier
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 front panel and wired terminals συμμόρφωση με IEC 60947-1
    IP20 other faces συμμόρφωση με IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Διεργασία προστασίας
    TH συμμόρφωση με IEC 60068
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25...60 °C με LUCM
    -25...70 °C με LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε πυρκαγιά
    650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-12
    960 °C parts supporting live components συμμόρφωση με IEC 60695-2-12
    Υψόμετρο λειτουργίας
    2000 m
    Αντοχή σε κρούση
    10 gn power poles open συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    2 gn 5...300 Hz power poles open συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    4 gn 5...300 Hz power poles closed συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο
    8 kV επίπεδο 3 in open air συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
    8 kV επίπεδο 4 on contact συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
    αντίσταση σε ακτινοβολία
    10 V/m 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
    αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα
    2 kV κλάση 3 σειριακή σύνδεση συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
    4 kV κλάση 4 all circuits except for serial link συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
    κύμα υπέρτασης χωρίς διασπορά
    1 kV serial mode συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    2 kV λειτουργία κοινού σημείου συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    ατρωσία σε ραδιοηλεκτρικά πεδία
    10 V συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSysU Communication Variables (EN) (Έκδοση 4.0)
    Ημερομηνία 6/9/2018
    Μέγεθος 503.7 KB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    REVERSER (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/12/2017
    Μέγεθος 981.9 KB
    Ημερομηνία 19/12/2017
    Μέγεθος 611.2 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LUB.+LUCA/LUCB/LUCC/LUCD - TeSys U power base + control units (Έκδοση 14)
    Ημερομηνία 14/7/2018
    Μέγεθος 7.8 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/11/2017
    Μέγεθος 76.8 KB
    EU Declaration TeSys U - TeSys U Atex (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/11/2017
    Μέγεθος 76.7 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.