Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Τιμή
    207,38 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    TeSys
    Σύντομο όνομα συσκευής
    LU6MB
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στοιχείο αναστροφής
    Συμπληρωματικός
    Τρόπος τοποθέτησης
    Ράγα
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    230 V
    440 V
    500 V
    690 V
    συχνότητα δικτύου
    40...60 Hz
    διάρκεια όπλισης
    15 ms για DC network
    25 ms για AC network 50/60 Hz
    Χρόνος λειτουργίας
    150 ms with change of direction
    75 ms without change of direction
    [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
    48 V AC
    48...72 V DC
    κατανάλωση ρεύματος
    2300 mA at 48...72 V AC I maximum while closing
    2300 mA at 48...72 V DC I maximum while closing
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    600 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14
    600 V συμμόρφωση με UL 508
    690 V σύμφωνα με IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable 0.34...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable 0.34...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable 0.75...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable 0.75...1.5 mm² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable 1...10 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable 1...6 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable 2.5...10 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable 1...6 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable 1...6 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Power circuit: screw clamp terminals 2 cable 1.5...6 mm² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Ροπή σύσφιξης
    Κύκλωμα ελέγχου : 0.8...1.2 N.m - με κατσαβίδι 5 mm ίσιο
    Κύκλωμα ισχύος : 1.9...2.5 N.m - με κατσαβίδι 6 mm ίσιο
    Κύκλωμα ισχύος : 1.9...2.5 N.m - με κατσαβίδι 6 mm Philips No 2
    Control circuit: 0.8...1.2 N.m - with screwdriver 5 mm Philips No 2
    Βάρος προϊόντος
    0.425 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    CSA C22.2 No 14 τύπος E
    EN 60947-6-3
    IEC 60947-6-3
    UL 508 τύπος E with phase barrier
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ABS
    ASEFA
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 front panel and wired terminals συμμόρφωση με IEC 60947-1
    IP20 other faces συμμόρφωση με IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone συμμόρφωση με IEC 60947-1
    Διεργασία προστασίας
    TH συμμόρφωση με IEC 60068
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25...60 °C με LUCM
    -25...70 °C με LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    Αντοχή σε πυρκαγιά
    650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-12
    960 °C parts supporting live components συμμόρφωση με IEC 60695-2-12
    Υψόμετρο λειτουργίας
    2000 m
    Αντοχή σε κρούση
    10 gn power poles open συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    2 gn 5...300 Hz power poles open συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    4 gn 5...300 Hz power poles closed συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο
    8 kV level 3, in open air σύμφωνα με IEC 61000-4-2
    8 kV level 4, on contact σύμφωνα με IEC 61000-4-2
    αντίσταση σε ακτινοβολία
    10 V/m level 3 σύμφωνα με IEC 61000-4-3
    αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα
    2 kV κλάση 3 σειριακή σύνδεση συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
    4 kV κλάση 4 all circuits except for serial link συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
    κύμα υπέρτασης χωρίς διασπορά
    1 kV serial mode συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    2 kV λειτουργία κοινού σημείου συμμόρφωση με IEC 60947-6-2
    ατρωσία σε ραδιοηλεκτρικά πεδία
    10 V συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Πορτογαλικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD files for LU6MB0ES: Reverser block LU6 - 32 A (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 126.2 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting\reverser block for mounting separately from the base (Έκδοση 1.0)
    Starter-controlers\power bases for reversing starting\reverser block for mounting separately from the base (Έκδοση 1.0)
    Starter-controlers\power bases for reversing starting\reverser block for mounting separately from the base (Έκδοση 1.0)
    TeSys U - LU6 Reverser block (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 26/1/2018
    Μέγεθος 349.9 KB
    Ημερομηνία 26/1/2018
    Μέγεθος 232.9 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LU2B./LU2M./LU6M. - TeSys U reversing power bases (Έκδοση 09)
    Ημερομηνία 6/8/2018
    Μέγεθος 2.1 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/11/2017
    Μέγεθος 76.8 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 189.1 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 213 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.