Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Τιμή
    291,23 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    TeSys
    Σύντομο όνομα συσκευής
    LUL
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στοιχείο επικοινωνίας
    Συμβατότητα προϊόντος
    LUCA
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    LUCL
    LUCM
    Εφαρμογή συσκευής
    Επικοινωνία
    Εύρος συμβατότητας
    TeSys TeSys U LUB non reversing power base
    TeSys TeSys U LU2B reversing power base
    Συμπληρωματικός
    Διαθέσιμη λειτουργία
    Στοιχείο επικοινωνίας
    Τρόπος τοποθέτησης
    Με βύσμα (plug-in)
    Τοποθεσία στερέωσης
    Πρόσοψη
    Φυσικό interface
    CAN
    τύπος διαύλου
    Advantys STB
    Τύπος σύνδεσης καλωδίου
    Fire wire
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    CAN2.0A
    CAN2.B
    διευθυνσιοδότηση
    Αυτόματη διευθυνσιοδότηση
    ταχύτητα μετάδοσης
    800 kbit/s
    κατανάλωση ρεύματος
    1.5 mA σε 24 V DC 20...28 V
    λογική είσοδος
    Positive σε 24 V DC - 7 mA
    χρόνος απόκρισης
    10 ms +/- 30 % change to state 0
    10 ms +/- 30 % change to state 1
    Τύπος εισόδου
    Ωμικής αντίστασης
    Αριθμός εξόδων
    1
    2 dedicated to starter-controller coil operation
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    24 V DC
    Ρεύμα εξόδου
    <= 500 mA
    Ικανότητα ρεύματος ενεργοποίησης
    0.5 mAστο 24 V
    Τοπική σηματοδότηση
    3 LEDs μετώπη
    Σημείο σύνδεσης
    3.81 mm
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Screw clamp terminals 2 cable 0.5 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 1 cable 0.14...1 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 1 cable 0.14...1 mm² - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 1 cable 0.25...0.5 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 1 cable 0.25...1 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 2 cable 0.14...0.5 mm² - cable stiffness: άκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 2 cable 0.14...0.75 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - without άκρο καλωδίου
    Screw clamp terminals 2 cable 0.25...0.34 mm² - cable stiffness: εύκαμπτο - with άκρο καλωδίου
    Τύπος σχετιζόμενου καλωδίου
    AWG 26...AWG 16
    Ροπή σύσφιξης
    0.2...0.25 N.m - with screwdriver 2.5 mm
    Περιβάλλον
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...55 °C
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 IEC 60529
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    • Γαλλικά
    • Ισπανικά
    • Κινεζικά
    • Ρωσικά
    • Ιταλικά
    • Γερμανικά
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys U Profibus DP - Quick Start Guide (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 22/12/2017
    Μέγεθος 3.6 MB
    TeSys U Modbus - Quick Start Guide (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 22/12/2017
    Μέγεθος 3.9 MB
    TeSys U DeviceNet with a Third-Party PLC - Quick Start Guide (Έκδοση 0)
    Ημερομηνία 6/9/2018
    Μέγεθος 3.8 MB
    TeSys U CANopen - Quick Start Guide (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 8/1/2018
    Μέγεθος 3.5 MB
    TeSys U Advantys STB - Quick Start Guide (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 8/1/2018
    Μέγεθος 2.8 MB
    LULC15, Advantys STB Communication Module (EN) (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 8/1/2018
    Μέγεθος 1.4 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LULC15, Advantys STB Communication Module Instruction Sheet (Έκδοση 06)
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 3.5 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/11/2017
    Μέγεθος 76.8 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 189.1 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 213 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.