Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος LV431131 Schneider Electric

Προβολή όλων Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV431131

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Εικόνα προϊόντος LV431131 Schneider Electric
Προβολή όλων Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV431131
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Compact NSX διακόπτης ισχύος - NSX250B - TMD - 200A - 4P4d

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    351,93 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Compact
    Όνομα προϊόντος
    Compact NSX
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Αυτόματος διακόπτης ισχύος
    Σύντομο όνομα συσκευής
    Compact NSX250B
    Εφαρμογή συσκευής
    Διανομή
    Περιγραφή πόλων
    4P
    Περιγραφή προστατευμένων πόλων
    4t
    Θέση ουδέτερου
    Αριστερά
    Τύπος δικτύου
    AC
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα
    250 A ( 40 °C )
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    800 V AC 50/60 Hz
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    690 V AC 50/60 Hz
    Ικανότητα διακοπής
    B (25 kA) AC
    Ικανότητα διακοπής
    25 kA Icu σε 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    15 kA Icu σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    20 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    40 kA Icu σε 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία
    Ics 15 kA 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Καταλληλότητα για απομόνωση
    ΝΑΙ συμμόρφωση με EN 60947-2
    ΝΑΙ συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Κατηγορία χρήσης
    Κατηγορία Α
    Όνομα μονάδας ελέγχου
    TM-D
    Τεχνολογία συσκευής αφόπλισης
    Θερμο-μαγνητικό
    Λειτουργίες προστασίας μονάδας ελέγχου
    LI
    Ονομαστικό μέγεθος μονάδας ελέγχου
    200 A ( 40 °C )
    Τύπος προστασίας
    Προστασία υπερφόρτισης (θερμική) L
    Προστασία από βραχυκύκλωμα (μαγνητική) I
    Βαθμός ρύπανσης
    3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
    Συμπληρωματικός
    Τύπος ελέγχου
    Χειριστήριο
    Τρόπος τοποθέτησης
    Σταθερό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Πλάτη
    Πάνω σύνδεση
    Πρόσοψη
    Σύνδεση κάτω πλευράς
    Πρόσοψη
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 κύκλοι
    Ηλεκτρική αντοχή
    10000 κύκλοι 440 V In συμμόρφωση με IEC 60947-2
    10000 κύκλοι 690 V In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    20000 κύκλοι 440 V In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    5000 κύκλοι 690 V In συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Σημείο σύνδεσης
    35 mm
    Τοπική σηματοδότηση
    Θετική ένδειξη επαφής
    Ρύθμιση προστασίας ουδετέρου
    1 x Ir 4t
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης αφόπλισης μακρού χρόνου Ir
    Ρυθμιζόμενη
    Εύρος ρύθμισης αφόπλισης μακρού χρόνου
    0.7...1 x In
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης μακρού χρόνου
    Σταθερό
    Εύρος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης μακρού χρόνου
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1.5 x In
    Ρύθμιση αφόπλισης από βραχυκύκλωμα Isd
    Ρυθμιζόμενη
    Εύρος ρύθμισης αφόπλισης βραχυκυκλώματος
    5...10 x In
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης βραχυκλώματος
    Σταθερό
    Ύψος
    161 mm
    Πλάτος
    140 mm
    Βάθος
    86 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.8 kg
    Περιβάλλον
    Κατηγορία υπέρτασης
    Κατηγορία II
    Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
    Κατηγορία II
    Πρότυπα
    EN/IEC 60947
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CCC
    Ναυτιλία
    EAC
    Βαθμός προστασίας IP
    IP40 συμμόρφωση με IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με IEC 62262
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -35...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -55...85 °C
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Έκδοση 1.7)
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Compact NSX100-630 - User guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 21/8/2018
    Μέγεθος 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Έκδοση 04)
    Ημερομηνία 25/11/2018
    Μέγεθος 1.4 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 23/12/2016
    Μέγεθος 92.6 KB
    Ημερομηνία 23/12/2016
    Μέγεθος 803.4 KB
    Ημερομηνία 23/12/2016
    Μέγεθος 5.2 MB
    Ημερομηνία 23/12/2016
    Μέγεθος 176.9 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 103.7 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 875.7 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 5.8 MB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 207.5 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 2/10/2011
    Μέγεθος 120.3 KB
    Ημερομηνία 2/10/2011
    Μέγεθος 1 MB
    Ημερομηνία 2/10/2011
    Μέγεθος 6.8 MB
    Ημερομηνία 2/10/2011
    Μέγεθος 260 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 20/11/2018
    Μέγεθος 477.1 KB
    Ημερομηνία 20/11/2018
    Μέγεθος 1.3 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Έκδοση 09)
    Ημερομηνία 31/10/2018
    Μέγεθος 2.2 MB
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Έκδοση 08)
    Ημερομηνία 4/12/2018
    Μέγεθος 4.9 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.