Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος LV431140 Schneider Electric

Προβολή όλων Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV431140

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Εικόνα προϊόντος LV431140 Schneider Electric
Προβολή όλων Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV431140
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Compact NSX διακόπτης ισχύος - NSX250B - Micrologic 2.2 - 250A - 3P3d

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    459,60 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Compact
    Όνομα προϊόντος
    Compact NSX
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Αυτόματος διακόπτης ισχύος
    Σύντομο όνομα συσκευής
    Compact NSX250B
    Εφαρμογή συσκευής
    Διανομή
    Περιγραφή πόλων
    Περιγραφή προστατευμένων πόλων
    3t
    Τύπος δικτύου
    AC
    Συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα
    250 A ( 40 °C )
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    800 V AC 50/60 Hz
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    8 kV
    Ονομαστική τάση λειτουργίας
    690 V AC 50/60 Hz
    Ικανότητα διακοπής
    B (25 kA) AC
    Ικανότητα διακοπής
    25 kA Icu σε 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    15 kA Icu σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    20 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    40 kA Icu σε 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία
    Ics 15 kA 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Καταλληλότητα για απομόνωση
    ΝΑΙ συμμόρφωση με EN 60947-2
    ΝΑΙ συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Κατηγορία χρήσης
    Κατηγορία Α
    Όνομα μονάδας ελέγχου
    Micrologic 2.2
    Τεχνολογία συσκευής αφόπλισης
    Ηλεκτρονικό
    Λειτουργίες προστασίας μονάδας ελέγχου
    LSoI
    Ονομαστικό μέγεθος μονάδας ελέγχου
    250 A ( 40 °C )
    Τύπος προστασίας
    Προστασία υπερφόρτισης (μακρού χρόνου) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Στιγμιαία προστασία βραχυκυκλώματος I
    Βαθμός ρύπανσης
    3 συμμόρφωση με IEC 60664-1
    Συμπληρωματικός
    Τύπος ελέγχου
    Χειριστήριο
    Τρόπος τοποθέτησης
    Σταθερό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Πλάτη
    Πάνω σύνδεση
    Πρόσοψη
    Σύνδεση κάτω πλευράς
    Πρόσοψη
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    20000 κύκλοι
    Ηλεκτρική αντοχή
    10000 κύκλοι 440 V In συμμόρφωση με IEC 60947-2
    10000 κύκλοι 690 V In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    20000 κύκλοι 440 V In/2 συμμόρφωση με IEC 60947-2
    5000 κύκλοι 690 V In συμμόρφωση με IEC 60947-2
    Σημείο σύνδεσης
    35 mm
    Τοπική σηματοδότηση
    LED 105 % Ir
    LED 90 % Ir
    LED
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης αφόπλισης μακρού χρόνου Ir
    Ρυθμιζόμενο 9 ρυθμίσεις
    Εύρος ρύθμισης αφόπλισης μακρού χρόνου
    0.9...1 x Io
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης μακρού χρόνου
    Σταθερό
    Εύρος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης μακρού χρόνου
    11 s 7.2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1.5 x Ir
    Θερμική μνήμη
    20 λεπτά πριν και μετά την αφόπλιση
    Ρύθμιση αφόπλισης από βραχυκύκλωμα Isd
    Ρυθμιζόμενο 9 ρυθμίσεις
    Εύρος ρύθμισης αφόπλισης βραχυκυκλώματος
    1.5...10 x Ir
    Τύπος ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης βραχυκλώματος
    Σταθερό
    Τύπος ρύθμισης στιγμιαίας προστασίας Ii
    Σταθερό
    Περιοχή ρύθμισης στιγμιαίας προστασίας
    3000 A
    Ύψος
    161 mm
    Πλάτος
    105 mm
    Βάθος
    86 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.4 kg
    Περιβάλλον
    Κατηγορία υπέρτασης
    Κατηγορία II
    Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
    Κατηγορία II
    Πρότυπα
    EN/IEC 60947
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CCC
    Ναυτιλία
    EAC
    Βαθμός προστασίας IP
    IP40 συμμόρφωση με IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK07 συμμόρφωση με IEC 62262
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -35...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -55...85 °C
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Έκδοση 1.7)
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Compact NSX100-630 - User guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 21/8/2018
    Μέγεθος 13.2 MB
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Έκδοση 04)
    Ημερομηνία 25/11/2018
    Μέγεθος 1.4 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 91.8 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 894.9 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 5.2 MB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 197.3 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 5/12/2017
    Μέγεθος 61.7 KB
    Ημερομηνία 5/12/2017
    Μέγεθος 534.6 KB
    Ημερομηνία 5/12/2017
    Μέγεθος 2.9 MB
    Ημερομηνία 5/12/2017
    Μέγεθος 112.9 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 77 KB
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 712.9 KB
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 4.2 MB
    Ημερομηνία 30/9/2011
    Μέγεθος 147.8 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 20/11/2018
    Μέγεθος 400.7 KB
    Ημερομηνία 20/11/2018
    Μέγεθος 983.5 KB
    CAD files for LV431140: NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 231.9 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Έκδοση 08)
    Ημερομηνία 4/12/2018
    Μέγεθος 4.9 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 10/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 10/2/2019
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.