Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   TeSys D
Εικόνα προϊόντος LX1D6Q7 Schneider Electric

LX1D6Q7

Εικόνα προϊόντος LX1D6Q7 Schneider Electric
LX1D6Q7

TeSys D - πηνίο ρελέ - LX1D6 - 380 V~ 50/60 Hz για 80 & 95 A ρελέ ισχύος

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
  • 35,77 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά
    TeSys
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πηνίο ρελέ
    σύντομο όνομα συσκευής
    LX1D6
    τύπος κυκλώματος ελέγχου
    AC σε 50/60 Hz
    [Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
    380 V AC 50/60 Hz
    μέση αντίσταση
    310 Ohm σε 20 °C
    επαγωγή κλειστού κυκλώματος
    20 H
    συμβατότητα προϊόντος
    LC1D95
    LC1D80
    μηχανική διάρκεια ζωής
    4 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h σε <60 °C
    Συμπληρωματικός
    τεχνολογία πηνίου
    Χωρίς αντιπαρασιτική διάταξη
    όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
    Απόρριψη: 0.3...0.6 Uc σε 50/60 Hz 55 °C)
    Λειτουργικό: 0.8...1.1 Uc σε 50 Hz 55 °C)
    Λειτουργικό: 0.85...1.1 Uc σε 60 Hz 55 °C)
    κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    διάχυση θερμότητας
    6…10 W σε 50/60 Hz
    Περιβάλλον
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -5…60 °C
    βάρος προϊόντος
    0,28 kg
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    309 g
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Αγγλικά3
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Έκδοση 10.0)
    Περιγραφή
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 118.2 MB
    Ημερομηνία 22/7/2020
    Περιγραφή
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Έκδοση 8.0)
    Περιγραφή
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 16.1 MB
    Ημερομηνία 22/7/2020
    Περιγραφή
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Έκδοση 3.0)
    Περιγραφή
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 369.2 KB
    Ημερομηνία 10/3/2020
    Περιγραφή
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.