Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Lexium 32 ρυθμιστής σερβοκινητήρων - 1ph 115/230V - 0.5/1.kW

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    1.406,43 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Lexium 32
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Σέρβο κινητήρα
    Σύντομο όνομα συσκευής
    LXM32S
    μορφοποίηση του δίσκου
    Βιβλίο
    Αριθμός φάσεων δικτύου
    Μονοφασικό
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    100...120 V (- 15...10 %)
    200...240 V (- 15...10 %)
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    170...264 V
    85...132 V
    συχνότητα τροφοδοσίας
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    Συχνότητα δικτύου
    47.5...63 Hz
    φίλτρο EMC
    Ενσωματωμένο
    συνεχές ρεύμα εξόδου
    6 A (f = 8 kHz)
    Αιχμή ρεύματος εξόδου 3s
    10 A at 115 V for 5 s
    μέγιστη συνεχής ισχύς
    500 W at 115 V
    ονομαστική ισχύς
    0.5 kW at 115 V (f = 8 kHz)
    ρεύμα γραμμής
    8.5 A, THDI of 147 % at 115 V, without line choke
    9.9 A, THDI of 74 % at 115 V, with external line choke of 2 mH
    10.6 A, THDI of 93 % at 230 V, with external line choke of 2 mH
    Συμπληρωματικός
    συχνότητα ενεργοποίησης
    8 kHz
    Κατηγορία υπέρτασης
    III
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    < 30 mA
    Τάση εξόδου
    <= τάση τροφοδοσίας
    ηλεκτρική απομόνωση
    Μεταξύ ισχύος και ελέγχου
    Τύπος καλωδίου
    Single-strand IEC cable (for θ = 50 °C) conductor material: copper 90 °C ,wire insulation material: XLPE/EPR
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Terminal cable 3 mm² AWG 12 (PA/+, PBI, PBe)
    Ροπή σύσφιξης
    0.5 N.m (PA/+, PBI, PBe)
    αριθμός ψηφιακής εισόδου
    2 capture
    τύπος ψηφιακής εισόδου
    Capture (CAP)
    διάρκεια λήψης δειγμάτων
    0.25 ms
    τάση ψηφιακής εισόδου
    24 V DC για capture
    λογική ψηφιακής εισόδου
    Positive (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V σύμφωνα με EN/IEC 61131-2 type 1
    χρόνος απόκρισης
    <= 5 ms (compliment of STO_A, compliment of STO_B)
    αριθμός ψηφιακής εξόδου
    3
    τύπος ψηφιακής εξόδου
    Logic (DO) 24 V DC
    τάση ψηφιακής εξόδου
    <= 30 V DC
    λογική ψηφιακής εξόδου
    Positive or negative (DO) συμμόρφωση με EN/IEC 61131-2
    χρόνος αναπήδησης επαφής
    <= 1 ms (compliment of STO_A, compliment of STO_B)
    ρεύμα πέδησης
    50 mA
    χρόνος απόκρισης στην έξοδο
    250 µs (DO) discrete
    λειτουργία ασφαλείας (safety)
    STO (safe torque off), integrated
    επίπεδο ασφάλειας
    SIL 3 συμμόρφωση με EN/IEC 61508
    Στοιχείο επικοινωνίας
    Integrated SERCOS III
    Integrated Modbus
    Τύπος σύνδεσης
    RJ45 (labelled CN7) :Modbus
    θύρα παραμετροποίησης
    2-wire RS485 multidrop Modbus
    ταχύτητα μετάδοσης
    9600, 19200, 38400 bps for bus length of <= 40 m Modbus
    αριθμός διευθύνσεων
    1...247 Modbus
    LED κατάστασης
    1 LED (red) servo drive voltage
    Λειτουργία σηματοδότησης
    Display of faults σε 7 segments
    Σήμανση
    CE
    Θέση λειτουργίας
    Κάθετα +/- 10 μοίρες
    Συμβατότητα προϊόντος
    Servo motor BMH (70 mm, 1 motor stacks)
    Πλάτος
    68 mm
    Ύψος
    270 mm
    Βάθος
    237 mm
    Βάρος προϊόντος
    1.9 kg
    Περιβάλλον
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    EMC συμμόρφωση με EN 55011 class A group 1
    Πρότυπα
    EN/IEC 61800-3
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CSA
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    1 gn (f = 13...150 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    15 gn for 11 ms σύμφωνα με EN/IEC 60028-2-27
    Βαθμός ρύπανσης
    2 συμμόρφωση με EN/IEC 61800-5-1
    Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
    Classes 3C1 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    σχετική υγρασία
    Class 3K3 (5 to 85 %) χωρίς συμπύκνωση συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...50 °C συμμόρφωση με UL
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -25...70 °C
    Τύπος ψύξης
    Ενσωματωμένος ανεμιστήρας
    Υψόμετρο λειτουργίας
    <= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
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
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Motion Control Lexium 32 (Έκδοση 3.2)
    Ημερομηνία 19/12/2018
    Μέγεθος 4.7 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    AC Servo Drive (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 14/6/2017
    Μέγεθος 6.8 MB
    Έκδοση Λειτουργικού
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium 32 Flashtool (Έκδοση 2.200)
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 384.9 KB
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 4.2 MB
    Convert LXM32M to LXM32S, Application Note (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 186.7 KB
    LXM32S Firmware Multiloader (Έκδοση 01.04.04)
    Ημερομηνία 31/1/2019
    Μέγεθος 369.7 KB
    LXM32S Firmware (Έκδοση 01.04.03)
    Ημερομηνία 31/1/2019
    Μέγεθος 359.7 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium 32 Servo Drive DoC (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 6/6/2016
    Μέγεθος 215.9 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium LXM32 / LXM52 Servo Drive, Product End-of-Life Instructions (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 168.7 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.