Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος METSEPM3255 Schneider Electric

Προβολή όλων Σειρά PowerLogic PM3000

Σειρά PowerLogic PM3000 - METSEPM3255

Προϊόντα

Εικόνα προϊόντος METSEPM3255 Schneider Electric
Προβολή όλων Σειρά PowerLogic PM3000
Σειρά PowerLogic PM3000 - METSEPM3255
Προϊόντα

PowerLogic PM3255 αναλυτής ενέργειας - 2+2 ψηφιακές I/O - RS485

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    320,57 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    PowerLogic
    Όνομα προϊόντος
    ΙσχύςLogic PM3000
    Σύντομο όνομα συσκευής
    PM3255
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μετρητής ισχύος
    Συμπληρωματικός
    ανάλυση ποότητας ισχύος
    Έως την 15η αρμονική
    Εφαρμογή συσκευής
    Παρακολούθηση ισχύος
    Εξατομικευμένη τιμολόγηση
    Multi-tariff
    Τύπος μέτρησης
    Ενέργεια
    Ενεργή και άεργη εισχύς
    Total current harmonic distortion THD (I)
    Συνολική παραμόρφωση τάσης THD (U)
    Τάση
    Ρεύμα
    Συχνότητα
    Συντελεστής ισχύος
    Φαινομένη ισχύς
    τάση τροφοδοσίας
    100...300 V DC
    100...277 V AC (45...65 Hz)
    173...480 V AC (45...65 Hz)
    Συχνότητα δικτύου
    50 Hz
    60 Hz
    Ονομαστικό ρεύμα
    1 A
    5 A
    τύπος δικτύου
    1Π + Ο

    3Π + Ο
    Μέγιστη κατανάλωση ισχύος σε VA
    5 VA
    Τύπος οθόνης
    LCD οπίσθιου φωτισμού
    Ανάλυση οθόνης
    128 x 96 pixels
    Εύρος δειγματοληψίας
    32 δείγματα/κύκλο
    Ρεύμα μέτρησης
    0.05...6 A
    0.02...1.2 A
    Τύπος αναλογικής εισόδου
    Ρεύμα 0...5 A
    Ρεύμα 0...1 A
    τάση μέτρησης
    50...330 V AC 45...65 Hz απευθείας
    50...330 V AC 45...65 Hz phase to neutral
    80...570 V AC 45...65 Hz απευθείας
    80...570 V AC 45...65 Hz φάση με φάση
    570...999000 V AC 45...65 Hz with external VT
    εύρος μέτρησης συχνότητας
    45...65 Hz
    αριθμός εισόδων
    2 ψηφιακές 0...4 mA 11...40 V DC
    Ακρίβεια μέτρησης
    0.3 % ρεύμα (0.5...6 A)
    0.5 % ρεύμα (0.1...1.2 A)
    0.3 % τάση (50...330 V)
    0.3 % τάση (80...570 V)
    κλάση ακριβείας
    Κατηγορία 0.5S (ενεργή ενέργεια σύμφωνα με IEC 62053-22)
    Κατηγορία 2 (άεργη ενέργεια σύμφωνα με IEC 62053-23)
    Κατηγορία 1 (ενεργή ενέργεια σύμφωνα με IEC 62053-21)
    Κατηγορία C (ενεργή ενέργεια σύμφωνα με EN 50470-3)
    Αριθμός εξόδων
    2 digital (static)
    πληροφορίες που εμφανίζονται
    Tariff 4
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    Modbus : 9.6...38.4 kbauds,
    στήριξη θύρας επικοινωνίας
    RS485
    Καταγραφή δεδομένων
    Min/max στιγμιαίων τιμών
    Time stamping
    15 συναγερμοί
    Καταγραφές ισχύος
    Καταγραφές κατανάλωσης ενέργειας
    χωρητικότητα μνήμης
    512 kB
    Τρόπος τοποθέτησης
    Κουμπωτό
    Στήριξη τοποθέτησης
    Ράγα DIN
    Πρότυπα
    EN 61010-1
    IEC 61557-12
    IEC 62052-11
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CULus συμμόρφωση με UL 61010-1
    UL
    CE συμμόρφωση με EN 61010-1
    Πλάτος
    90 mm
    Βάθος
    70 mm
    Ύψος
    95 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.26 kg
    Περιβάλλον
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    ● conducted and radiated emissions κλάση κατηγορία B, συμμόρφωση με EN 55022
    ● electrostatic discharge κλάση επίπεδο 4, συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
    ● conducted RF disturbances κλάση επίπεδο 3, συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
    ● electrical fast transient/burst immunity test κλάση επίπεδο 4, συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
    ● susceptibility to electromagnetic fields κλάση επίπεδο 3, συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
    ● 1.2/50 µs shock waves immunity test κλάση επίπεδο 4, συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
    ● magnetic field at power frequency (0.5 mT ), συμμόρφωση με IEC 61000-4-8
    Κατηγορία υπέρτασης
    III
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 (σώμα) συμμόρφωση με IEC 60529
    IP40 (front panel) συμμόρφωση με IEC 60529
    Σχετική υγρασία
    5...95 % 50 °C
    Βαθμός ρύπανσης
    2
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -25...55 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Υψόμετρο λειτουργίας
    0...3000 m
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Έκδοση 3.0)
    Ημερομηνία 13/4/2018
    Μέγεθος 6.2 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Έκδοση 3.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 16.5 MB
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Έκδοση 3.0)
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 4.8 MB
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Έκδοση 7.2)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Έκδοση 7.2)
    Ημερομηνία 17/1/2019
    Μέγεθος 13.4 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PM3200 series - Power Meters - User Manual (Έκδοση 06)
    Ημερομηνία 28/9/2016
    Μέγεθος 2.5 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Din rail Power meter Modbus (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 41.4 KB
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 410.3 KB
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 2.5 MB
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 112.9 KB
    Din rail Power meter Modbus (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 151.6 KB
    Ημερομηνία 9/3/2012
    Μέγεθος 382.2 KB
    DIN RAIL POWER METER PULSE (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 4/12/2013
    Μέγεθος 101.9 KB
    Ημερομηνία 4/12/2013
    Μέγεθος 241 KB
    CAD files for METSEPM3255: Din rail Power meter Modbus with memory (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 205.2 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PM3250 - PM3255 - Power Meter (Έκδοση 05)
    Ημερομηνία 17/1/2019
    Μέγεθος 3.8 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ECDPM3000-V3a (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/5/2016
    Μέγεθος 637.4 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PowerLogic PM3200 series - EoLI (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 17/8/2012
    Μέγεθος 88.2 KB
    Τεχνικό φυλλάδιο
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    PM3000 Technical Datasheet - Web Version (Έκδοση 2.1)
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 383.4 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.