1 βίντεο
PanelSeT SF-E fixing of cable ducts on 19" racks - steel - zinc coated - 150mm
NSYRCDFIX
Environmental Data
Environmental Data
Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα
3 kg CO2 eq.
Use Better
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
Το ανακυκλωμένο περιεχόμενο από χαρτόνι είναι τουλάχιστον 70% (50% στις ΗΠΑ). Ορισμένες παραγγελίες μπορεί να περιλαμβάνουν μη ανακυκλωμένο χαρτόνι μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα.
Όχι
Use Again
Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %
Ο υπολογισμός του δυναμικού ανακυκλωσιμότητας βασίζεται στο σενάριο «Γαλλία - τα εξαρτήματα τεμαχίζονται» του TR62635, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος και την ανακυκλωσιμότητα των υλικών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν επιτρέπει πάντα τη σύγκριση με άλλες προσφορές ανταγωνιστών στην αγορά και αναμένουμε τη δημοσίευση ενός κοινού προτύπου στα τέλη του 2026.
98
Απόσυρση
Αν το προϊόν έχει συμπεριληφθεί σε καθολικό πρόγραμμα επιστροφής προϊόντων. Ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, επαληθεύστε ότι είναι διαθέσιμα στη χώρα σας.
Ναι