Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSF12880E Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SF

Spacial SF - NSYSF12880E

Πίνακες

Εικόνα προϊόντος NSYSF12880E Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SF
Spacial SF - NSYSF12880E
Πίνακες

Spacial SF πεδίο επεκτεινόμενο με πλάτη στήριξης - 1200x800x800 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    2141,10 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Όνομα προϊόντος
    Spacial SF-E
    Εφαρμογή συσκευής
    Εφαρμογή ηλεκτρονικών
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κατάλληλο πίνακα
    Ονομαστικό ύψος πίνακα
    1200 mm
    Ονομαστικό πλάτος πίνακα
    800 mm
    Ονομαστικό βάθος πίνακα
    800 mm
    Τοποθέτηση πίνακα
    Επιδαπέδιος
    σύνθεση συσκευής
    1 οροφή
    1 κατασκευή σασί
    1 σύστημα κλειδώματος με χειριστήριο για πόρτα
    2 πόρτα για front and rear
    2 side panels
    Συμπληρωματικός
    τύπος κατασκευής
    Αποτελείται από ένα τμήμα
    Ορθοστάτες που συνοδεύονται με πάνω και κάτω πλαίσια
    Μετώπες και πόρτες ενσωματωμένες στην κατασκευή
    Διάτρητη σχάρα με αποστάσεις των 25 mm
    τύπος πόρτας
    Επισμαλτωμένο σε πρόσοψη
    Αδιαφανής σε πίσω
    αριθμός πορτών
    2 σε front and rear
    πλευρά ανοίγματος πόρτας
    Reversible 120 °
    τύπος κλειδαριάς
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert σε front and rear doors
    περιγραφή πλάτης στήριξης
    Χωρίς βάση στήριξης
    τύπος στυπιοθλίπτη
    Χωρίς βάση στυπιοθλίπτη
    προσβασιμότητα για χειρισμό
    Πρόσοψη
    Πίσω
    Πλευρές πίνακα
    αφαιρούμενα τμήματα
    Οροφή που στηρίζεται με βίδες
    Πόρτα που στηρίζεται με βίδες για μεντεσές
    Side panel που στηρίζεται με βίδες
    υλικό
    Γαλβανισμένος χάλυβας για πλαίσιο
    Γαλβανισμένος χάλυβας για uprights
    Polyamide 6 with 30 % fibre glass για χειριστήριο
    Sheet steel για πόρτα
    Sheet steel για panels
    Zamak για μεντεσές
    φινίρισμα επιφάνειας
    Πούδρα εποξικού πολυεστέρα
    Χρώμα
    Πίνακας : γκρι RAL 7035
    Χειριστήριο : μαύρο RAL 9005
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 62208
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK08 of transparent door συμμόρφωση με IEC 62262
    IK10 of plain door συμμόρφωση με IEC 62262
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 5.4 MB
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 1.4 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/9/2017
    Μέγεθος 18.2 MB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/12/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.