Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSM1612302D Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SM

Spacial SM - NSYSM1612302D

Πίνακες

Εικόνα προϊόντος NSYSM1612302D Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SM
Spacial SM - NSYSM1612302D
Πίνακες

Spacial SM πεδίο μονομπλόκ χωρίς πλάτη στήριξης - 1600x1200x300 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    1263,50 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Όνομα προϊόντος
    Spacial SM
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Συμπαγής πίνακας
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    τύπος εξαρτήματος εγκατάστασης
    Επιδαπέδιος
    σύνθεση συσκευής
    1 σύστημα φραγής για left door
    1 σώμα
    1 βάση στυπιοθλίπτη
    1 σύστημα κλειδώματος με χειριστήριο για πόρτα
    4 στήριγμα πλάτης
    2 πόρτα
    αφαιρούμενα τμήματα
    Πόρτα που στηρίζεται με βίδες για μεντεσές
    Στήριγμα πλάτης που στηρίζεται με βίδες
    Ονομαστικό ύψος πίνακα
    1600 mm
    Ονομαστικό πλάτος πίνακα
    1200 mm
    Ονομαστικό βάθος πίνακα
    300 mm
    Συμπληρωματικός
    αριθμός πορτών
    2 σε πρόσοψη
    πλευρά ανοίγματος πόρτας
    Left 120 °
    Right 120 °
    τύπος πόρτας
    Αδιαφανής
    τύπος κλειδαριάς
    Κλειδαριά 4 σημείων, λαβή με διπλή μπάρα 5 mm
    τύπος σώματος
    Ενιαίο σώμα με συγκολλημμένη πίσω πλάτη
    Μπροστινό τμήμα που συνιστά άκαμπτο πλαίσιο με συγκολημένες γωνίες
    περιγραφή πλάτης στήριξης
    Χωρίς βάση στήριξης
    τύπος στυπιοθλίπτη
    Πρότυπο
    Είσοδος καλωδίου
    1 είσοδος
    υλικό
    Sheet steel για σώμα
    Sheet steel για πόρτα
    Zamak για μεντεσές
    φινίρισμα επιφάνειας
    Πούδρα εποξικού πολυεστέρα
    Χρώμα
    Πίνακας : γκρι RAL 7035
    Χειριστήριο : μαύρο RAL 9005
    προσβασιμότητα για χειρισμό
    Πρόσοψη
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    IEC 62208
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    BV
    DNV
    UL
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
    Βαθμός προστασίας IK
    IK10 συμμόρφωση με IEC 62262
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 5.4 MB
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 1.4 MB
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.7 MB
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 10/5/2013
    Μέγεθος 3.4 MB
    Compact metal enclosures Spacial SM, 1600x1200x300, 2 door(s)
    Ημερομηνία 23/1/2014
    Μέγεθος 796.7 KB
    Ημερομηνία 23/1/2014
    Μέγεθος 6.2 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 256.9 KB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 146.2 KB
    DEKRA-KEMA IEC 62208 Certificate of SPACIAL SM Enclosures
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 3.8 MB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 3.7 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 1/12/2015
    Μέγεθος 2 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Declaration of EU conformity for Spacial SM and Declaration of EU conformity for Spacial SM HF
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/12/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 2/12/2018
    Μέγεθος 0
    Προδιαγραφές για διαγωνισμό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 90 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.