Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPMP2580 Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SM

Spacial SM - NSYSPMP2580

Εξαρτήματα στήριξης

Εικόνα προϊόντος NSYSPMP2580 Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SM
Spacial SM - NSYSPMP2580
Εξαρτήματα στήριξης

Spacial SF/SM partial mounting plate - 247x800 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    88,03 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα στήριξης
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλάτη στήριξης
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    H:  -
    Περιγραφή πλάτης στήριξης
    Μερική απλή
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    σύνθεση συσκευής
    1 πλάτη στήριξης
    Στοιχεία στήριξης
    Ποσότητα ανά σετ
    Σετ του 1
    Υλικό
    Γαλβανισμένος χάλυβας
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    By fixing element - on structure τοποθεσία
    Ύψος
    Ονομαστικό : 250 mm
    247 mm
    Πλάτος
    Ονομαστικό : 800 mm
    705 mm
    ιδαιτερότητα προϊόντος
    Οριζόντια στερέωση σε σταυρωτές ράγες
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/1/2018
    Μέγεθος 5.7 MB
    Ημερομηνία 9/1/2018
    Μέγεθος 1.7 MB
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.7 MB
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.6 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF/SM partial mounting plate - 247x800 mm
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 31/7/2017
    Μέγεθος 11.7 MB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/11/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/11/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.