Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPS3200SD Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial CRN

Spacial CRN - NSYSPS3200SD

Composition acc.

Εικόνα προϊόντος NSYSPS3200SD Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial CRN
Spacial CRN - NSYSPS3200SD
Composition acc.

2 side panels for plinth. 300x200mm. Folded sheet steel. RAL 7022. IP 30. IK 10.

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    31,19 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλευρική μετώπη βάθρου
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    -
    σύνθεση συσκευής
    4 κάλυμμα γωνίας
    4 πλευρικό πάνελ
    Στοιχεία στήριξης
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial SD
    στήριξη τοποθέτησης
    Front plinth
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    Με βίδες
    Χρώμα
    Γκρι RAL 7022
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Πούδρα εποξικού πολυεστέρα
    Ύψος
    200 mm
    Πλάτος
    Ονομαστικό : 300 mm
    Βάθος
    300 mm
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30 complete plinth
    Βαθμός προστασίας IK
    IK10 resistance to external mechanical impacts
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 5.2 MB
    Ημερομηνία 12/12/2017
    Μέγεθος 1 MB
    Ημερομηνία 11/1/2018
    Μέγεθος 1.1 MB
    Ημερομηνία 12/12/2017
    Μέγεθος 5 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 3.9 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    2 Plinth side panels 300x200
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 899.5 KB
    Ημερομηνία 18/12/2017
    Μέγεθος 3.9 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial S3D/SD side panels plinth - H200xD300 mm
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 3/12/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 3/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.