Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPS5100SD Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SD

Spacial SD - NSYSPS5100SD

Composition accessories

Εικόνα προϊόντος NSYSPS5100SD Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SD
Spacial SD - NSYSPS5100SD
Composition accessories

2 side panels for plinth. 500x100mm. Folded sheet steel

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    27,77 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    σειρά
    Spacial
    εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Plinth side panel
    εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    -
    σύνθεση συσκευής
    2 πλευρικό πάνελ
    4 κάλυμμα γωνίας
    Στοιχεία στήριξης
    Συμβατότητα σειράς
    Spacial SD
    στήριξη τοποθέτησης
    Fixed to the corners
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    By 2 screws
    χρώμα
    Γκρι RAL 7022
    φινίρισμα επιφάνειας
    Epoxy-polyester powder
    ύψος
    100 mm
    πλάτος
    500 mm
    Περιβάλλον
    βαθμός προστασίας IP
    IP30 complete plinth
    βαθμός προστασίας IK
    IK10 resistance to external mechanical impacts
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.