Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPSX5200SF Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SFX

Spacial SFX - NSYSPSX5200SF

Composition accessories

Εικόνα προϊόντος NSYSPSX5200SF Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SFX
Spacial SFX - NSYSPSX5200SF
Composition accessories

Spacial -side plinth - H200 D500 stainless steel 304L

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    176,16 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Πλευρική μετώπη βάθρου
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    -
    σύνθεση συσκευής
    2 πλευρικό πάνελ
    4 κάλυμμα γωνίας
    Στοιχεία στήριξης
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial SFHD
    Spacial SF
    Spacial SM
    στήριξη τοποθέτησης
    Front plinth
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    Με βίδες
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Χωρίς επεξεργασία
    Ύψος
    200 mm
    Βάθος
    Ονομαστικό : 500 mm
    Βάρος προϊόντος
    2.77 kg
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP30 complete plinth
    Βαθμός προστασίας IK
    IK10
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Διαθέσιμο
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 753.3 KB
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.7 MB
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.6 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 19/1/2015
    Μέγεθος 1.2 MB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 30/11/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 30/11/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.