Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPV6100 Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SM

Spacial SM - NSYSPV6100

Composition accessories

Εικόνα προϊόντος NSYSPV6100 Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SM
Spacial SM - NSYSPV6100
Composition accessories

Spacial SF/SM ventilated side plinth - 100x600x600 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    47,57 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Εξαεριζόμενη πλευρική μετώπη βάθρου
    Εφαρμογή συσκευής
    Εφαρμογή ηλεκτρονικών
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    -
    σύνθεση συσκευής
    2 πλευρικό πάνελ
    4 κάλυμμα γωνίας
    Στοιχεία στήριξης
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial SF
    Spacial SM
    στήριξη τοποθέτησης
    Front plinth
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    Με βίδες
    Χρώμα
    Γκρι RAL 7022
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Πούδρα εποξικού πολυεστέρα
    Ύψος
    100 mm
    Πλάτος
    Ονομαστικό : 600 mm
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 complete plinth
    Βαθμός προστασίας IK
    IK10
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Λογισμικό - Έκδοση
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 5.4 MB
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 1.4 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/11/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/11/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.