Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSPXF16200H Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSPXF16200H

Composition accessories

Εικόνα προϊόντος NSYSPXF16200H Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSPXF16200H
Composition accessories

Stainless 316L Frontal kit plinth W1600xH200 Add lateral kit for complete plinth

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα πίνακα
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Εμπρόσθιο βάθρο
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    ονομαστικές διαστάσεις πίνακα
    -
    σύνθεση συσκευής
    2 μετώπη
    2 πλάτη
    4 γωνία
    Στοιχεία στήριξης
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial SDX
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    στήριξη τοποθέτησης
    Plinth side panels
    Συμπληρωματικός
    τρόπος στήριξης
    By fixing element - on structure τοποθεσία
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Scotch-Brite® βούρτσα
    Ύψος
    211 mm
    200 mm
    Πλάτος
    Ονομαστικό : 1600 mm
    Βάρος προϊόντος
    21.412 kg
    Πάχος
    2.5 mm
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.7 MB
    Ημερομηνία 23/5/2018
    Μέγεθος 15.6 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/10/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 24/10/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.