Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος NSYSRCE650 Schneider Electric

Προβολή όλων Spacial SF

Spacial SF - NSYSRCE650

Composition accessories

Εικόνα προϊόντος NSYSRCE650 Schneider Electric
Προβολή όλων Spacial SF
Spacial SF - NSYSRCE650
Composition accessories

Spacial SF cable entry roof - 600x500 mm

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    85,86 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    Spacial
    Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα καλωδίωσης
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Είσοδος καλωδίου
    Εφαρμογή συσκευής
    Πολλαπλών χρήσεων
    Τοποθεσία στερέωσης
    Στο πάνω μέρος του πίνακα
    Εύρος συμβατότητας
    Spacial Spacial SF κατάλληλο πίνακα
    σύνθεση συσκευής
    1 οροφή
    Συμπληρωματικός
    υλικό
    Χάλυβας
    Χρώμα
    Γκρι RAL 7035
    Φινίρισμα επιφάνειας
    Πούδρα εποξικού πολυεστέρα
    τρόπος στήριξης
    Με βίδες - τύπος βίδας M12 - roof fixing point τοποθεσία
    τύπος στυπιοθλίπτη
    Βάσεις εισόδου καλωδίου
    Είσοδος καλωδίου
    1 είσοδος
    Πλάτος
    Ονομαστικό : 600 mm
    Πραγματικό : 570 mm
    Βάθος
    Ονομαστικό : 500 mm
    Πραγματικό : 470 mm
    Αριθμός οπών
    1 οπή
    Διαστάσεις ανοίγματος τοποθέτησης
    232 x 117 mm
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 5/10/2017
    Μέγεθος 349.6 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 30/11/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 30/11/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.