Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

AccuSine PCS+ ενεργό φίλτρο - απαλοιφή αρμονικών 200A 380..480 V AC - IP00

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    AccuSine
    Όνομα προϊόντος
    AccuSine PCS+
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Active harmonic filter
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πόλων
    Τρόπος καλωδίωσης
    3 or 4 wires
    ονομαστική τάση δικτύου
    380...480 V AC
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
    Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
    1.1 x Un
    Max [THDU] total harmonic distorsion
    8 %
    Ρύθμιση προστασίας ουδετέρου
    Not provided
    ονομαστικό ρεύμα εξόδου
    200 A
    ονομαστική άεργος ισχύς
    166 kvar σε 480 V AC (highest nominal voltage) σε 50/60 Hz
    τύποι λειτουργίας
    Harmonic cancellation
    Διόρθωση συντελεστή ισχύος
    Mains current balancing
    Τοποθεσία στερέωσης
    Εσωτερικού χώρου
    Τοποθέτηση πίνακα
    Επίτοιχη τοποθέτηση
    Τύπος προστασίας
    Χωρίς προστασία
    Διαθέσιμη λειτουργία
    Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    EMC κατηγορία A συμμόρφωση με EN 61000-6-4
    Προσβασιμότητα για χειρισμό
    Πρόσοψη
    Θέση σύνδεσης
    Κάτω μέρος
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP00
    Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
    Λειτουργίας : 3C2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Λειτουργίας : 3S2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Αποθήκευση : 3C3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Αποθήκευση : 3S3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Υψόμετρο λειτουργίας
    <= 1000 m (derate : 1 % per 100 m >1000 m)
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...50 °C μέγιστο : with current derating of 2 % per °C over 40°C
    0...40 °C
    Σχετική υγρασία
    0...95 %
    υλικό κατασκευής
    Conformal coated
    Πρότυπα
    EN 60439-1
    EN 61000-6-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ABS
    CE
    cULus
    RCM
    DNV-GL
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -20...60 °C
    Βάρος προϊόντος
    175 kg
    Ύψος
    1323 mm
    Πλάτος
    582 mm
    Βάθος
    438 mm
    Χρώμα
    Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Installation Manual: AccuSine PCS+™ Active Harmonic Filter / AccuSine PFV+™ Electronic VAR Correction (Έκδοση 1)
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    CAD Drawing - 2D - 200A Finished Chassis IP00 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 25/3/2016
    Μέγεθος 5 MB
    Ημερομηνία 25/3/2016
    Μέγεθος 780 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/3/2019
    Μέγεθος 0
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Accusine PCS Product Environment Profile (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 5/1/2016
    Μέγεθος 262.7 KB
    Πιστοποιητικό ναυτιλίας
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    DNV-GL Marine Certificate AccuSine PCS+ PFV+ active harmonic filter (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 13/2/2018
    Μέγεθος 237.7 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Accusine PCS End of Life Instructions (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 5/1/2016
    Μέγεθος 1.8 MB
    Σελίδες Καταλόγου
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    AccuSine PCS+ catalog pages (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 11/4/2016
    Μέγεθος 4 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.