Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

AccuSine PCS+ ενεργό φίλτρο - απαλοιφή αρμονικών 300A 380..480 V AC - IP31

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    AccuSine
    Όνομα προϊόντος
    AccuSine PCS+
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Active harmonic filter
    Συμπληρωματικός
    Περιγραφή πόλων
    Τρόπος καλωδίωσης
    3 or 4 wires
    ονομαστική τάση δικτύου
    380...480 V AC
    συχνότητα δικτύου
    50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
    Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
    1.1 x Un
    Max [THDU] total harmonic distorsion
    8 %
    Ρύθμιση προστασίας ουδετέρου
    Not provided
    ονομαστικό ρεύμα εξόδου
    300 A
    ονομαστική άεργος ισχύς
    249 kvar σε 480 V AC (highest nominal voltage) σε 50/60 Hz
    τύποι λειτουργίας
    Harmonic cancellation
    Διόρθωση συντελεστή ισχύος
    Mains current balancing
    Τοποθεσία στερέωσης
    Εσωτερικού χώρου
    Τοποθέτηση πίνακα
    Επιδαπέδιος
    Τύπος προστασίας
    Circuit breaker protection
    Τύπος ελέγχου
    Door-interlocked with rotary handle
    Ικανότητα διακοπής
    200 kA
    Διαθέσιμη λειτουργία
    Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    EMC κατηγορία A συμμόρφωση με EN 61000-6-4
    Προσβασιμότητα για χειρισμό
    Πρόσοψη
    Θέση σύνδεσης
    Πάνω ή κάτω
    Περιβάλλον
    Βαθμός προστασίας IP
    IP31
    Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
    Λειτουργίας : 3C2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Λειτουργίας : 3S2 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Αποθήκευση : 3C3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Αποθήκευση : 3S3 συμμόρφωση με IEC 60721-3-3
    Υψόμετρο λειτουργίας
    <= 1000 m (derate : 1 % per 100 m >1000 m)
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...50 °C μέγιστο : with current derating of 2 % per °C over 40°C
    0...40 °C
    Σχετική υγρασία
    0...95 %
    υλικό κατασκευής
    Conformal coated
    Πρότυπα
    EN 60439-1
    EN 61000-6-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ABS
    CE
    cULus
    RCM
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -20...60 °C
    Βάρος προϊόντος
    400 kg
    Ύψος
    2100 mm
    Πλάτος
    900 mm
    Βάθος
    600 mm
    Χρώμα
    Ανοιχτό γκρι (RAL 7035)
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Installation Manual: AccuSine™ PCS+ Active Harmonic Filter / AccuSine™ PFV+ Electronic VAR Control (Έκδοση 1)
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LARGE ENCLOSURE 380-480V IP31-N2 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 25/3/2016
    Μέγεθος 1.2 MB
    Ημερομηνία 25/3/2016
    Μέγεθος 654.9 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Accusine PCS Product Environment Profile (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 5/1/2016
    Μέγεθος 262.7 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Accusine PCS End of Life Instructions (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 5/1/2016
    Μέγεθος 1.8 MB
    Σελίδες Καταλόγου
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    AccuSine PCS+ catalog pages (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 11/4/2016
    Μέγεθος 4 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.