Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Lexium SD315 ρυθμιστής βηματικού κινητήρα - παλμού/κατεύθυνσης χωρίς ταλαντωτή

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Lexium SD3
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Βηματικό drive κίνησης
    Σύντομο όνομα συσκευής
    SD315
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    19...60 V
    Συμπληρωματικός
    μορφοποίηση του δίσκου
    Στοιχείο
    Αριθμός φάσεων δικτύου
    Μονοφασικό
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    24...48 V (- 15...10 %)
    τάση τροφοδοσίας
    DC
    Στοιχείο επικοινωνίας
    Integrated pulse/direction
    Μέγιστο ρεύμα φάσεων κινητήρα
    <= 10 A
    κατανάλωση ρεύματος
    <= 7.5 mA
    απώλειες ισχύος
    <= 7 W
    Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
    10 A
    Κατηγορία υπέρτασης
    III
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    < 30 mA
    εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0
    <= 0.4 V (5 V optocoupler input signals)
    <= 5 V (24 V optocoupler input signals)
    Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0
    15...30 V (24 V optocoupler input signals)
    2.5...5.25 V (5 V optocoupler input signals)
    ρεύμα εισόδου
    <= 25 mA (5 V optocoupler input signals)
    <= 7 mA (24 V optocoupler input signals)
    Μέγιστη συχνότητα εισόδου
    <= 200 kHz, 24 V optocoupler input signals
    <= 200 kHz, 5 V optocoupler input signals
    μέγιστη τάση μεταγωγής
    30 V DC (readiness signal output)
    μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
    200 mA (readiness signal output)
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 1 V, 50 mA load (readiness signal output)
    φυσικό interface
    RS422 - pulse/direction interface without oscillator
    υπολειπόμενη κυμάτωση
    < 5 % (24 V control voltage)
    Τοπική σηματοδότηση
    1 LED - ERR
    1 LED - RUN
    Τύπος ψύξης
    Φυσική μεταφορά
    Ύψος
    117 mm
    Πλάτος
    74.5 mm
    Βάθος
    23.5 mm
    Αντοχή σε κρούση
    15 gn για 11 ms συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27
    Βάρος προϊόντος
    0.25 kg
    Περιβάλλον
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    Electrostatic discharge επίπεδο 3 συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2
    Immunity to electrical transients επίπεδο 4 συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference επίπεδο 3 συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse επίπεδο 3 συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-5
    Πρότυπα
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 περιβάλλον 1
    EN/IEC 61800-3 περιβάλλον 2
    EN/IEC 61800-5-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CUL
    UL
    Σήμανση
    CE
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    0...50 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -25...70 °C
    Βαθμός ρύπανσης
    Επίπεδο 2
    Σχετική υγρασία
    5...85 % χωρίς συμπύκνωση
    Υψόμετρο λειτουργίας
    > 1000...< 2000 m without derating (maximum ambient temperature 40°C, lateral distance of > 20 mm)
    <= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20
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
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    • Γερμανικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Eplan V5.7 Macros for SD315 stepper drive (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 320.8 KB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 6/3/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium DoC SD315 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 21/8/2018
    Μέγεθος 97.7 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Lexium SD3 Stepper Motor Drive - 2.5 to 6.8 A, Product Environmental Profile (Έκδοση 2.0)
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 377.9 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.